Loading

EACマイクロ型接続システム

当社のBulletin 889B EACマイクロ型接続システムは、近接センサや光電センサなどのフィールドデバイスを確糖鎖yの実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

EACマイクロ型コードセット

当社のBulletin 889 EACマイクロ型コードセットは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。

製品の詳細情報

Main Image

EACマイクロ型リセプタクル

当社のBulletin 888 EACマイクロ型クイック・ディスコネクト・ケーブルは、近接センサ、光電センサ、その他のフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ケーブルおよびコードセット Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left EACマイクロ型 Chevron RightChevron Right