Loading

電源メディア接続装置

電源メディア接続装置は、3相モータ分岐回路、ArmorStart®分散型モータコントローラ、およびネットワーク電源から切り離されている補助装置にDC 24 Vの電力を供給するプラグ&プレイ式のコネクタです。当社の接続装置には、コードセット、パッチコード、トランクケーブル、ドロップケーブル、ティーとリデューサ、リセプタクル、短絡プラグなどがあります。
電源メディア接続装置
  • 補助電源メディア
  • 制御電源メディア
  • 3相電源メディア
Main Image

補助電源メディア

当社のBulletin 1485補助電源メディア接続装置は、4ピンコネクタのシステムに基づいており、ネットワーク電源とは別にI/Oモジュールやその他の装置にDC24Vを給電する目的で使用されます。通常、こうした装置に別途給電する方法は、出力の切換えによる停電を防止するために、出力が接続されているI/O装置に用いられます。ただし、一部の装置には、出力の有無にかかわらず個別の補助電源で給電する必要があります。

製品の詳細情報

Main Image

3相電源メディア

Bulletin 280ArmorConnect® 3相電源メディア製品には、ミニ型ディスコネクトケーブルとクイックディスコネクトケーブルの両方があり、 ArmorStart®分散型モータコントローラに安全に接続できます。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。3相電源メディアコンポーネントは、UL 2237に従って、モータ分岐回路に対して定格されています。

製品の詳細情報

Main Image

制御電源メディア

当社のBulletin 888/889制御電源メディア接続装置には、ArmorStart®分散型モータコントローラに確実に接続するためのミニ型ディスコネクトケーブルが用意されています。制御電源メディアコンポーネントは、ネットワークコネクタでの誤配線を防ぐために、6ピンのうち5ピンを使用する構成になっています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 電源メディア Chevron RightChevron Right