ダブルレベルプラグイン式端子台
Bulletin 1492ダブルレベルプラグインねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。
Bulletin 1492ダブルレベルプラグインねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。
Bulletin 1492 熱電対IECねじ式端子台は、熱電対素材でできている電流バーを備えた2回路端子台です。この端子台は、プロセス制御において、ワイヤと端子台との接続でさらにEMF電圧が発生しないようにする場合に使用できます。
Bulletin 1492 標準貫通IECねじ式端子台は、単一回路貫通アプリケーション向けに設計されています。これらの端子台は、数種類のサイズと色が取り揃えられ、さまざまなワイヤサイズに対応しており、マルチワイヤ機能を備えています。
Bulletin 1492 スタブ接続貫通IECねじ式端子台は、端子台の片側がスタブ接続できるようになっています。これらの端子台は、単一回路または2レベルの2回路から選択できます。
Bulletin 1492 特殊貫通IECねじ式端子台は、電圧の有無の確認や簡単な電圧診断測定を行なうためのテストプラグおよびアダプタを備えています。貫通端子台は、回路を遮断するテストプラグ付きでも使用できます。その場合は、回路遮断テストプラグに接続したメーターを介して強制的に電流を流すことができます。メーク・ビフォア・ブレークまたはブレーク・ビフォア・メークのテストプラグを、テスト対象の端子台と併用できます。
Bulletin 1492 省スペース接地IECねじ式端子台は、識別しやすく、便利で整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。
Bulletin 1492省スペース貫通IECねじ式端子台は、単一回路アプリケーション向けのマルチワイヤ機能を備えたコンパクトな端子台です。この端子台は、ワイヤサイズの要件に合うように数種類のサイズが取り揃えられており、9色から選択できます。
Bulletin 1492単一回路ニュートラルディスコネクトIECねじ式端子台では、ディスコネクトによって高い安全性を実現しますが、開回路または閉回路にする際にツールが必要です。この端子台はバスバーに接続されます。このバスバーは、端子台の全長に沿って、下のレールに取付けられている絶縁ニュートラル接続用の接続ブロックまで続いています。
Bulletin 1492センサIECねじ式端子台では、1つの端子台で3線式アプリケーションに必要なあらゆる接続を簡単に実現できます。この設計により、パネルスペースを節約できます。
Bulletin 1492-JPプロセスIECねじ式端子台はマーシャリング(整列)アプリケーションのプロセス向けに特別に設計されており、パネルスペースを45%節約できるほか、信号のルーティングと分配の効率を改善します。
Bulletin 1492プラグインIECねじ式端子台は、個々の電子コンポーネント、回路保護ヒューズ、または回路絶縁用切断プラグを接続でき、貴重なパネルスペースの節約に役立ちます。
Bulletin 1492ニュートラルディスコネクトおよび取付け端子台は、開回路または閉回路にする際にツールを必要とすることによって、高い安全性を実現します。このシステムは、一連の貫通回路、接地回路、およびバスバーに直接接続されている回路と連動します。このバスバーは、端子台の全長に沿って、下のレールに取付けられている絶縁ニュートラル接続用の接続ブロックまで続いています。
Bulletin 1492複数回路貫通IECねじ式端子台は、制御信号を分散して同じ端子台で収集する必要があるアプリケーションに適しています。これらの端子台は、高密度配線アプリケーション向けの優れたソリューションであり、9色から選択できます。
Bulletin 1492小型端子台は、一般的な1レベルと2レベルの貫通端子台および接地端子台です。 これらの耐久性のある端子台は、サイズが小さく、さまざまな色の製品を選択して使用できます。
Bulletin 1492絶縁IECねじ式端子台では、配線し直さなくても簡単に開回路にすることができます。
Bulletin 1492内部コンポーネントIECねじ式端子台では、内部に電子部品を固定することができます。コンポーネントブロックには、順方向ダイオード、逆方向ダイオード、サージサプレッサ、またはさまざまな値のレジスタを使用できます。
Bulletin 1492接地IECねじ式端子台は、識別しやすく、便宜的で、整然とまとまった接地バスを提供するもので、DINレールに取付けられます。
Bulletin 1492ヒューズIECねじ式端子台は、優れた過電流保護機能を備えたヒンジ式アームヒューズ端子台です。この端子台は、DINレールに直接取付けます。当社のヒューズ端子台には、さまざまなヒューズに対応する各種サイズの製品があり、ヒューズ溶断表示付きまたは表示なしを選択できます。