Loading

ACマイクロ型接続システム

当社のBulletin 889R ACマイクロ型接続システムには、業界標準の2、3、4、5、8ピンコネクタが用意されており、DC給電コンポーネントと接続できます。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドされたコネクタを備えています。また、さまざまな構成の製品が提供されています。スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど豊富な接続部品が用意されており、現場で自在に配線することができます。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

ACマイクロ型コードセットおよびパッチコード

Bulletin 889 ACマイクロ型コードセットは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。ケーブルは、22 AWGまたは18 AWG、シールドまたは非シールドケーブル、ストレート型コネクタまたは直角型コネクタを選択できます。また、移動機器を必要とするアプリケーション用に、特殊なコイルケーブルも用意されています。

製品の詳細情報

Main Image

スプリッタおよびティー

当社のスプリッタとティーは、Bulletin 198 MDSA ACモジュールと組み合わせて使用するように設計されています。ポリウレタン(PUR)製の本体は、耐油性および耐薬品性に優れています。ラチェット式カップリングナットは、耐振性に優れています。

製品の詳細情報

Main Image

ACマイクロ型ねじ端子

Bulletin 871Aおよび889 ACマイクロ型ねじ端子は、現場で取付け可能なパッシブコネクタであり、生のケーブルと組み合わせて使用します。当社の3ピン型端子チャンバはねじ端子構造になっており、工場フロアでカスタムQDケーブルを素早く簡単に組み立てることができます。端子チャンバには、オスまたはメス、ストレート型または直角型があり、さまざまな直径のケーブルに使用できます。

製品の詳細情報

Main Image

ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクル

Bulletin 888 ACマイクロ型パネル取付け式リセプタクルは、隔壁またはパネルに取付けるようになっています。このリセプタクルは、3、4、および5ピンのデュアルキー溝バージョン、オスまたはメス、1/2インチ NPTまたはM14x1ねじ付きから選択でき、クイックディスコネクト差込みプラグを使用して素早く簡単に接続できます。

製品の詳細情報

Main Image

ACマイクロ型配電ボックス

Bulletin 898 ACマイクロ型配電ボックスは、パッシブ型であり、1本のピグテールで複数のデバイスを制御システムに接続できます。各ボックスは、めねじのメスリセプタクル(モデルによって4、6、または8ポート)を装備しており、クイックディスコネクト差込みプラグを使用して素早く簡単に接続できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ケーブルおよびコードセット Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left ACマイクロ型 Chevron RightChevron Right