Loading

DINバルブ式接続システム

当社のBulletin 889 DINバルブ式接続システムには、現場で取付け可能なコネクタとケーブルがあります。これらの製品を使用することで、ソレノイドバルブと圧力スイッチを備えた産業用の油圧装置および空圧装置において、確実に接続を行なうことができます。標準的な接続を可能にする、さまざまなサイズおよび配線構成の製品が用意されており、環境保護にも役立ちます。一部のモデルにはサージ保護回路が組み込まれており、これにより、他の装置内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

DINバルブ式コードセットおよびパッチコード

Bulletin 889 DINバルブ式コードセットおよびパッチコードにより、標準バルブやその他の装置でクイックディスコネクト機能を利用できるようになります。必要に応じてサージ保護回路を組み込むと、フィールドデバイス内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。コードセットは、片側がDINコネクタで反対側がフライングリードになっています。パッチコードは、DINとM12を接続できるようになっています。

製品の詳細情報

Main Image

DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタ

Bulletin 889 DINバルブ式の現場で取付け可能なコネクタを使用すると、工場フロアで標準バルブやその他の装置用のクイック・ディスコネクト・ケーブルを作成したり、カスタマイズしたりすることができます。標準的な接続を可能にする、さまざまなサイズおよび配線構成の製品が用意されており、環境保護にも役立ちます。必要に応じてサージ保護回路を組み込むと、フィールドデバイス内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ケーブルおよびコードセット Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DINバルブ Chevron RightChevron Right