Loading

端子台

端子台接続システムには、IECねじ式端子台、IECスプリング式端子台、IEC端子台のアクセサリ、NEMA端子台、NEMA端子台のアクセサリ、フィンガーセーフ端子台、パネル取付け式端子台などがあります。ダブルレベルプラグイン、熱電対、タブ接続導通、接地、省スペース貫通、ヒューズ、センサ、プラグイン接続、複数回路、小型、単一回路、ニュートラルディスコネクト、絶縁など、数多くの端子台製品を提供しています。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image
IECプッシュイン式端子台

当社のプッシュイン式端子台を使用することで、配線効率と接続信頼性が向上します。革新的な制御配電端子台および2回路、3回路、4回路センサ端子台を含む幅広いIEC端子台で使用できます。

すべてを表示>>
Main Image
IECねじ式端子台

当社の IECねじ式端子台は、国際的に認知されているIEC規格に適合しています。当社のフィンガーセーフ端子台はDINレールに取付けるようになっています。制御配線用の一般的な貫通端子台から接地や絶縁用の特殊端子台、さらには温度に依存したプロセス制御アプリケーション用に設計された熱電対端子台に至るまで、さまざまな種類の高密度のIEC端子台を提供しています。

すべてを表示>>
Main Image
IECスプリングクランプ式端子台

当社のIECスプリングクランプ式端子台は、ねじを使用しない終端技術により、安全かつ耐久性の高い接続を可能にする迅速かつ実用的なソリューションを実現します。これらの高密度端子台は、配線時間を短縮し、トラブルシューティングを最小限に抑え、苛酷な条件で機能します。安全接点には、振動型のアプリケーションのような苛酷な条件下での耐久性があります。当社は、20種類のIECスプリングクランプ式端子台を提供しており、これには、接地、ヒューズ、センサ、省スペース、小型、プラグイン、絶縁の各端子台が含まれています。

すべてを表示>>
Main Image
NEMA端子台

NEMA端子台は、標準サイズのドライバで簡単に配線でき、適切なワイヤ位置を視覚的に確認しやすく、簡単にマーキングできます。当社のNEMA端子台の多くは、分離取付け式チャネルにあらかじめ取付けられており、1つのエンドアンカー、固定クリップ、および1つのエンドバリアを備えています。NEMA端子台には、オープン構造、電圧表示、ヒューズ、絶縁スイッチの4種類があります。

すべてを表示>>
Main Image
NEMAおよびIECフィンガーセーフ端子台

当社のフィンガーセーフ端子台ファミリーは、開放型NEMA/EEMAC端子台と全機能を搭載したIEC型端子台の中間に位置します。当社のフィンガーセーフ端子台は、サイズがコンパクトで、保護のために端子が引っ込んでいます。これらの製品は、UL認可のコンポーネントであり、CSA認定を受け、さらに欧州(EU)で使用できるようにCEマークが付いています。回路を見分けやすくするために11色から選択できます。標準のマルチレール端子台に加え、さまざまなヒューズ付き端子台および絶縁スイッチを用意しています。

すべてを表示>>
Main Image
パネル取付け式端子台

当社のBulletin 1492 NEMAパネル取付け式端子台は、通常、取付けに必要な端子数が少ない場合に使用されます。この端子台は、設置時間が短くて済み、取付けるとすぐに配線ができます。また、レールは必要ありません。この端子台は、4つの型および7つのタイプから選択できます。

製品の詳細情報
Main Image
電源端子台

当社の電源端子台は、端子識別オプションを備えています。簡単に取付けられるように、各ユニットに取付け寸法を明示し、ワイヤ範囲および製品の締付けトルクをラベルに記しています。5種類の電源端子台(小型、開放型配電、開放型の貫通/スプライサ、密閉型配電、およびUL 1953規格の配電)から選択できます。

すべてを表示>>
Main Image
マーキングシステム

産業用機器、ワイヤ、端子台に対応する3つのマーキングソリューションをご用意しています。ClearMark™高度マーキングシステムは、大量の連続印刷に最適です。ClearMultiprint™マーキングシステムは、高速印刷でインクを乾かす時間がないユーザや、コンパクトな設置面積を必要とするユーザに幅広く対応します。小規模から中規模程度のボリュームのマーキングに最適なClearPlot™ マーキングシステムは、高い堅牢性と柔軟性を備えており、カードに部分的にマーキングすることや、一度に3枚のカードにマーキングすることができます。

すべてを表示>>
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 端子台 Chevron RightChevron Right