Loading

Ethernetネットワークメディア

産業用のEthernet物理メディアを豊富に取りそろえ、M12接続製品、業界標準のVariant 1接続製品、RJ45接続製品などをご提供しています。当社のEthernetメディアは、苛酷な産業環境でも使用できるように設計されています。特殊な設計のケーブルと堅牢な構造のコネクタの組合せにより、ネットワークの整合性と性能を維持できるようになっています。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

イーサネットケーブルスプール

当社のBulletin 1585 イーサネットケーブルスプールを使用すると、苛酷な環境で信頼性の高いネットワーク接続が可能になります。高速なデータ転送により、短時間でより多くのデータを転送できるようになります。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。シールドなしツイストペア、シールド付きツイストペア、および600 Vのケーブルを用意しています。

製品の詳細情報

Main Image

On-Machine M12ケーブル

当社のOn-Machine™ M12ケーブルは、IP67モールド成形されたコネクタとツイスト・ペア・ケーブルを装備しています。このケーブルは、On-Machineコンポーネントや高フレックスアプリケーションに対応可能で、ノイズや振動を生じるアプリケーションにおいて優れた性能を発揮します。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。

製品の詳細情報

Main Image

In-Cabinet (RJ45)コネクタ

イーサネット用のIn-Cabinet (RJ45)コネクタは、IP20産業用アプリケーションに対応するように設計されており、ネットワークの整合性および性能を保証します。製品には、パッチコードとコードセット、現場で取付け可能なコネクタ、生のケーブル、圧着コネクタ、およびバルクヘッドアダプタがあります。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。パッチコードおよびコードセットは、カテゴリ6のコネクタ付きのカテゴリ5eのケーブルを使用して機械的および電気的にテストされています。これらの製品は、のイーサネットスイッチ、プログラマブルコントローラ、グラフィック端子、およびドライブと簡単に接続できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ネットワークメディア Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Ethernet Chevron RightChevron Right