Loading

NEMAおよびIECフィンガーセーフ端子台

当社のフィンガーセーフ端子台ファミリーは、開放型NEMA/EEMAC端子台と全機能を搭載したIEC型端子台の中間に位置します。当社のフィンガーセーフ端子台は、サイズがコンパクトで、保護のために端子が引っ込んでいます。これらの製品は、UL認可のコンポーネントであり、CSA認定を受け、さらに欧州(EU)で使用できるようにCEマークが付いています。回路を見分けやすくするために11色から選択できます。標準のマルチレール端子台に加え、さまざまなヒューズ付き端子台および絶縁スイッチを用意しています。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

ヒューズおよびサージサプレッサフィンガーセーフ端子台

Bulletin 1492ヒューズおよびサージサプレッサ端子台は、金属酸化物バリスタ(MOV)と並列に接続された一連のレジスタ/コンデンサで構成されている2回路ブロックです。

製品の詳細情報

Main Image

レジスタ、電圧表示、&コンポーネントフィンガーセーフ端子台

Bulletin 1492 レジスタ/電圧インジケータ/コンポーネントフィンガーセーフ端子台は、当社のフィンガーセーフ端子台製品ラインを補完するものです。レジスタブロックは、上下の回路間にレジスタが入っている2回路ブロックです。電圧表示ブロックでは、上下の端子間の電圧が視覚的に表示されます。コンポーネントブロックは、上下の回路間にコンポーネントが入っている2回路ブロックです。  

製品の詳細情報

Main Image

高密度フィンガーセーフ端子 台

Bulletin 1492 高密度フィンガーセーフ端子台は、開放型NEMA/EEMAC端子台と全機能を搭載したIEC型端子台の中間に位置します。当社のコンパクトな設計(1492-HM2)では、1フィート当たり最大100個の終端に対応できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 端子台 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left フィンガーセーフ端子台 Chevron RightChevron Right