Bulletin 889 EACマイクロ型コードセットは、近接センサや光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。
一般的なリソース/クイックリンク
概要
- 22 AWG
- 耐油性および耐薬品性が高く、非常に目立つ黄色のポリ塩化ビニル(PVC)製の被覆
- 耐振性が高いラチェット式カップリングナット
製品の選択
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
接続およびネットワークメディアのパンフレット | CONEC-BR001 | |
コードセットおよび現場で取付け可能な製品の技術データ | 889-TD002 |