Loading

接続装置

接続装置には、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™、電源メディア、および安全接続システムに対応するネットワークメディアがあります。DCマイクロ(M12)、ACマイクロ(1/2)、ミニプラス(1、1-1/8)、ミニ(7/8)、ピコ(M8)、M23(コードセット、パッチコード、VケーブルとYケーブル、スプリッタ、フィールドアタッチ可能コネクタ、レセプタクルなど)多くの製品をご用意しています。I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。お客様のニーズに合わせて、いくつかのIECおよびNEMA端子台をご用意しています。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

1492 I/O配線システム

Bulletin 1492 I/O配線システムにはインターフェイスモジュールとケーブルがあり、配線済みケーブルでデジタルおよびアナログI/Oに接続できます。

製品の詳細情報
コードセットおよび現場で取付け可能な製品

ケーブルおよびコードセットは、近接センサ、リミットスイッチ、光電センサなどのフィールドデバイスを確実に接続するための製品です。コードセット(両端がコネクタ)、パッチコード(一方の端がコネクタ、もう一方の端がリード線)、スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど、幅広くご用意しています。さまざまなコネクタ構成および被覆材料の製品が用意されています。

Main Image
ACマイクロ型接続システム

当社のBulletin 889R ACマイクロ型接続システムには、業界標準の2、3、4、5、8ピンコネクタが用意されており、DC給電コンポーネントと接続できます。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドされたコネクタを備えています。また、さまざまな構成の製品が提供されています。スプリッタとティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど豊富な接続部品が用意されており、現場で自在に配線することができます。

すべてを表示»
Main Image
ケーブルスプール

当社のBulletin 889ケーブルスプールを現場で取付け可能なコネクタと組み合わせると、柔軟性が高まり、完全なコネクタベースのシステムと同様に素早く簡単に設置することができます。赤色のケーブル被覆で安全アプリケーションを簡単に識別できます。

製品の詳細情報
Main Image
DCマイクロ型(M12)接続システム

当社のBulletin 889D DCマイクロ型(M12)接続システムには、業界標準の2、3、4、5、8ピンコネクタが用意されており、DC給電コンポーネントと接続できます。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドされたコネクタを備えています。また、さまざまな用途および環境に対応できるよう、さまざまな構成の製品が提供されています。スプリッタ、ティー、配電ボックス、Vケーブル、Yケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなど豊富な接続部品が用意されており、現場で自在に配線することができます。

すべてを表示>>
Main Image
DINバルブ式接続システム

当社のBulletin 889 DINバルブ式接続システムには、現場で取付け可能なコネクタとケーブルがあります。これらの製品を使用することで、ソレノイドバルブと圧力スイッチを備えた産業用の油圧装置および空圧装置において、確実に接続を行なうことができます。標準的な接続を可能にする、さまざまなサイズおよび配線構成の製品が用意されており、環境保護にも役立ちます。一部のモデルにはサージ保護回路が組み込まれており、これにより、他の装置内のソレノイドコイルを有害な電流スパイクから保護できます。

すべてを表示»
Main Image
EACマイクロ型接続システム

当社のBulletin 889B EACマイクロ型接続システムは、近接センサや光電センサなどのフィールドデバイスを確糖鎖yの実に接続するための製品です。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。

すべてを表示»
Main Image
IDC接続装置

IDC配電ボックスは3線式終端付きポートを備えていますが、8ポートボックスもご利用いただけます。当社のIDCリセプタクルは4線式の亜鉛ダイカストを装備しており、柔軟性に優れているため、エンクロージャワイヤの終端処理時にも現場で簡単にカスタマイズできます。

すべてを表示»
Main Image
M23型接続システム

当社のBulletin 889M M23型接続システムでは、高密度のピンを要するアプリケーションで確実な接続を行なえるよう、業界標準の12ピンと19ピンのコネクタを装備しています。当社のM23接続装置は、セーフティスイッチと組み合わせるか、配電ボックスまたはコントローラからのディスクリート信号群を転送する目的で使用します。コードセットとパッチコード、現場ではんだ付け可能なコネクタ、およびパネル取付け式リセプタクルを用意しています。

すべてを表示»
Main Image
ミニ型接続システム

Bulletin 889Nミニ型接続システムには、コードセット、パッチコード、配電ボックス、スプリッタとティー、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなどがあります。業界標準の2、3、4、5、または6ピンコネクタは、高電力のアプリケーションに適しています。ミニ型のコードセットおよびパッチコードについては、標準長の色分け用配線カラーコード(米国、米国自動車業界、およびIEC)のものや、ヘビーデューティSTOOW-Aケーブル被覆のものが用意されています。

すべてを表示>>
Main Image
Mini-Plus型接続システム

当社のBulletin 889N Mini-Plus型接続システムは、高耐久性のパッチコード、コードセット、およびパネル取付け式リセプタクルが組み込まれており、最大12ピンまでの装置を確実に接続できます。

すべてを表示»
Main Image
Pico型(M8)接続システム

当社のBulletin 889P Pico 型(M8)接続システムには、コードセット、パッチコード、配電ボックス、スプリッタ、Vケーブル、現場で取付け可能なコネクタ、パネル取付け式リセプタクルなどがあります。当社の装置は、ストレート型または直角型の構成で、ねじ式またはスナップオン式の業界標準の3ピンまたは4ピンのコネクタを装備しています。コードセットおよびパッチコードは、オーバーモールドコネクタを備え、さまざまな長さおよびケーブル被覆のものがそろっています。

すべてを表示»
ネットワークメディア

ネットワークメディアには、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™などの産業用ネットワーク用の接続デバイスがあります。デバイスには、生のケーブルスプール、パッチコード、コードセット、およびアクセサリのフルラインが用意されています。当社のネットワークメディアのコンポーネントによって、ネットワーク性能を確保しながら、アーキテクチャの構造を簡略化することができます。

Main Image
ControlNetネットワークメディア

対応のControlNet ネットワークメディアおよび接続装置を使用することで、ネットワーク設計の柔軟性が高まります。ControlNet 同軸ケーブルは、一般的な用途向けの、損失の少ないRG-6タイプの4芯シールド同軸ケーブルです。ControlNetファイバーメディアを使用することで、ネットワークセグメントを拡張できます。電磁波障害(EMI)に対する耐性が高く、危険な領域での取付けも可能です。当社は、同軸ケーブルシステム用および光ファイバーシステム用のさまざまなコネクタ、タップ、終端抵抗、リピータ、および機器を提供しています。用途またはシステムの設置環境に応じて、ケーブルの種類を選択できます。

製品の詳細情報
Main Image
DeviceNetネットワークメディア

DeviceNetネットワークメディアには、太線と細線のラウンド型およびフラット型のケーブルがあります。ラウンドケーブルは通常、トランク(幹線)ケーブル用として使用されます。スプール状、モールド成形済みのコードセット、パッチコードなどの形状があります。KwikLink フラット・メディア・システムを使用することで、圧接コネクタ(IDC)付き4線フラット型トランク(幹線)ケーブルを使用して、シンプルなモジュール式配線を実現できます。これにより、設置時間を短縮すると共に、材料費を削減できます。

すべてを表示»
Main Image
Ethernetネットワークメディア

産業用のEthernet物理メディアを豊富に取りそろえ、M12接続製品、業界標準のVariant 1接続製品、RJ45接続製品などをご提供しています。当社のEthernetメディアは、苛酷な産業環境でも使用できるように設計されています。特殊な設計のケーブルと堅牢な構造のコネクタの組合せにより、ネットワークの整合性と性能を維持できるようになっています。

すべてを表示»
Main Image
産業用USBケーブル

産業用USBケーブルは、シリアルアダプタおよびケーブルの組み合わせに置き換わるものです。各ケーブルを使用してコンピュータのUSBポートに直接接続できるため、スイッチやデバイスの設定および設置が簡略化されます。

製品の詳細情報
電源メディア接続装置

電源メディア接続装置は、3相モータ分岐回路、ArmorStart®分散型モータコントローラ、およびネットワーク電源から切り離されている補助装置にDC 24 Vの電力を供給するプラグ&プレイ式のコネクタです。当社の接続装置には、コードセット、パッチコード、トランクケーブル、ドロップケーブル、ティーとリデューサ、リセプタクル、短絡プラグなどがあります。

Main Image
補助電源メディア

当社のBulletin 1485補助電源メディア接続装置は、4ピンコネクタのシステムに基づいており、ネットワーク電源とは別にI/Oモジュールやその他の装置にDC24Vを給電する目的で使用されます。通常、こうした装置に別途給電する方法は、出力の切換えによる停電を防止するために、出力が接続されているI/O装置に用いられます。ただし、一部の装置には、出力の有無にかかわらず個別の補助電源で給電する必要があります。

製品の詳細情報
Main Image
制御電源メディア

当社のBulletin 888/889制御電源メディア接続装置には、ArmorStart®分散型モータコントローラに安全に接続するためのミニ型ディスコネクトケーブルが用意されています。制御電源メディアコンポーネントは、ネットワークコネクタでの誤配線を防ぐために、6ピンのうち5ピンを使用する構成になっています。

製品の詳細情報
Main Image
3相電源メディア

Bulletin 280ArmorConnect® 3相電源メディア製品には、ミニ型ディスコネクトケーブルとクイックディスコネクトケーブルの両方があり、 ArmorStart®分散型モータコントローラに安全に接続できます。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。3相電源メディアコンポーネントは、UL 2237に従って、モータ分岐回路に対して定格されています。

製品の詳細情報
Main Image

安全接続システム

Guardmaster®安全Tポート/スプリッタ、配電ボックス、短絡プラグ、タップは、機械安全に特化したクイック・ディスコネクト・システムの一部です。GuardLinkタップは、安全装置をコネクテッドエンタープライズにリンクするセーフティベースの通信プロトコルである、GuardLinkシステムに安全入力装置を接続するための部品です。GuardLink対応デバイスでは、GuardLink対応の接続タップによってのみアクセスできる高度な機能および診断を利用できます。

 

製品の詳細情報
端子台

端子台接続システムには、IECねじ式端子台、IECスプリング式端子台、IEC端子台のアクセサリ、NEMA端子台、NEMA端子台のアクセサリ、フィンガーセーフ端子台、パネル取付け式端子台などがあります。ダブルレベルプラグイン、熱電対、タブ接続導通、接地、省スペース貫通、ヒューズ、センサ、プラグイン接続、複数回路、小型、単一回路、ニュートラルディスコネクト、絶縁など、数多くの端子台製品を提供しています。

Main Image
IECプッシュイン式端子台

当社のプッシュイン式端子台を使用することで、配線効率と接続信頼性が向上します。革新的な制御配電端子台および2回路、3回路、4回路センサ端子台を含む幅広いIEC端子台で使用できます。

すべてを表示>>
Main Image
IECねじ式端子台

当社のIECねじ式端子台は、国際的に認知されているIEC規格に適合しています。当社のフィンガーセーフ端子台はDINレールに取付けるようになっています。制御配線用の一般的な貫通端子台から接地や絶縁用の特殊端子台、さらには温度に依存したプロセス制御アプリケーション用に設計された熱電対端子台に至るまで、さまざまな種類の高密度のIEC端子台を提供しています。

すべてを表示>>
Main Image
IECスプリングクランプ式端子台

当社のIECスプリングクランプ式端子台は、ねじを使用しない終端技術により、安全かつ耐久性の高い接続を可能にする迅速かつ実用的なソリューションを実現します。これらの高密度端子台は、配線時間を短縮し、トラブルシューティングを最小限に抑え、苛酷な条件で機能します。安全接点には、振動型のアプリケーションのような苛酷な条件下での耐久性があります。当社は、20種類のIECスプリングクランプ式端子台を提供しており、これには、接地、ヒューズ、センサ、省スペース、小型、プラグイン、絶縁の各端子台が含まれています。

すべてを表示»
Main Image
NEMA端子台

NEMA端子台は、標準サイズのドライバで簡単に配線でき、適切なワイヤ位置を視覚的に確認しやすく、簡単にマーキングできます。当社のNEMA端子台の多くは、分離取付け式チャネルにあらかじめ取付けられており、1つのエンドアンカー、固定クリップ、および1つのエンドバリアを備えています。NEMA端子台には、オープン構造、電圧表示、ヒューズ、絶縁スイッチの4種類があります。

すべてを表示»
Main Image
NEMAおよびIECフィンガーセーフ端子台

当社のフィンガーセーフ端子台ファミリーは、開放型NEMA/EEMAC端子台と全機能を搭載したIEC型端子台の中間に位置します。当社のフィンガーセーフ端子台は、サイズがコンパクトで、保護のために端子が引っ込んでいます。これらの製品は、UL認可のコンポーネントであり、CSA認定を受け、さらに欧州(EU)で使用できるようにCEマークが付いています。回路を見分けやすくするために11色から選択できます。標準のマルチレール端子台に加え、さまざまなヒューズ付き端子台および絶縁スイッチを用意しています。

すべてを表示»
Main Image
NEMAパネル取付け式端子台

当社のBulletin 1492 NEMAパネル取付け式端子台は、通常、取付けに必要な端子数が少ない場合に使用されます。この端子台は、設置時間が短くて済み、取付けるとすぐに配線ができます。また、レールは必要ありません。この端子台は、4つの型および7つのタイプから選択できます。

製品の詳細情報
Main Image
電源端子台

当社の電源端子台は、端子識別オプションを備えています。簡単に取付けられるように、各ユニットに取付け寸法を明示し、ワイヤ範囲および製品の締付けトルクをラベルに記しています。5種類の電源端子台(小型、開放型配電、開放型の貫通/スプライサ、密閉型配電、およびUL 1953規格の配電)から選択できます。

すべてを表示»
Main Image
マーキングシステム

産業用機器、ワイヤ、端子台に対応する3つのマーキングソリューションをご用意しています。ClearMark高度マーキングシステムは、大量の連続印刷に最適です。ClearMultiprintマーキングシステムは、高速印刷でインクを乾かす時間がないユーザや、コンパクトな設置面積を必要とするユーザに幅広く対応します。小規模から中規模程度のボリュームのマーキングに最適なClearPlotマーキングシステムは、高い堅牢性と柔軟性を備えており、カードに部分的にマーキングすることや、一度に3枚のカードにマーキングすることができます。

すべてを表示»
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right