Loading

マーキングシステム

産業用機器、ワイヤ、端子台に対応する3つのマーキングソリューションをご用意しています。ClearMark™高度マーキングシステムは、大量の連続印刷に最適です。ClearMultiprint™マーキングシステムは、高速印刷でインクを乾かす時間がないユーザや、コンパクトな設置面積を必要とするユーザに幅広く対応します。小規模から中規模程度のボリュームのマーキングに最適なClearPlot™ マーキングシステムは、高い堅牢性と柔軟性を備えており、カードに部分的にマーキングすることや、一度に3枚のカードにマーキングすることができます。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

ClearMark高度マーキングシステム

Bulletin 1492 ClearMark™高度マーキングシステムは、端子台マーカカードやその他の産業用コンポーネントに印刷でき、大量の連続印刷に最適です。精密なインクジェット印刷と熱接着により、耐久性の高いマーキングに最適な印刷結果が得られます。

製品の詳細情報

Main Image

ClearMultiprintマーキングシステム

Bulletin 1492 ClearMultiprint™マーキングシステムは、端子台やワイヤ、ケーブル、その他の産業用コンポーネントに使用する端子台タグ、ヒートシュリンク、セルフラミネートワイヤ、接着ラベルにマーキングします。

製品の詳細情報

Main Image

ClearPlotマーキングシステム

コンパクトな設計が特長のBulletin 1492 ClearPlot™マーキングシステムは、当社製端子台の柔軟なマーキングに対応するX-Yプロッタです。ペンベースシステムにより、幅広い素材で耐久性の高いマーキングが可能です。

 

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 端子台 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left マーキングシステム Chevron RightChevron Right