Loading

DeviceNetネットワークメディア

DeviceNet™ ネットワークメディアには、太線と細線のラウンド型およびフラット型のケーブルがあります。ラウンドケーブルは通常、トランク(幹線)ケーブル用として使用されます。スプール状、モールド成形済みのコードセット、パッチコードなどの形状があります。KwikLink™フラット・メディア・システムを使用することで、圧接コネクタ(IDC)付き4線フラット型トランク(幹線)ケーブルを使用して、シンプルなモジュール式配線を実現できます。これにより、設置時間を短縮すると共に、材料費を削減できます。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

DeviceNetフラットメディア

KwikLink™フラット・メディア・システムにより、4芯フラットケーブルおよび圧接コネクタ(IDC)を使用した簡潔なモジュール式配線を実現できます。KwikLink システムは、労力および資材を大幅に削減して設置費用を最大50%節減できるようになっており、このシステムを使用すると、幹線を切断せずにネットワークにノードを追加できます。ケーブル長を事前に決めておく必要があるので、トランクラインを切ったり被覆を剥いだりする必要はありません。KwikLinkは、64ノードをサポートしながら最大限に配線を簡素化することができます。KwikLinkフラット・メディア・システムは豊富なアクセサリを利用できます。

製品の詳細情報

Main Image

DeviceNetラウンド型メディア

太径および細径のラウンド型ケーブル(一般にそれぞれトランク(幹線)ケーブルやドロップケーブルに使用されます)は、バルクスプールまたはモールド成形済みのコードセットやパッチコードなどの形態が用意されています。ラウンド型ケーブルシステム用に多種多様な堅牢で耐久性に優れた接続コンポーネントを用意しています。こうしたコンポーネントには、Tポート、DeviceBox™、DevicePort™、PowerTap™のほかに多数のアクセサリがあります。苛酷な産業用アプリケーションには、ステンレススチール製のラウンド型ケーブル・システム・コンポーネントも利用できます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ネットワークメディア Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DeviceNet Chevron RightChevron Right