Loading

Mini-Plus型接続システム

当社のBulletin 889N Mini-Plus型接続システムは、高耐久性のパッチコード、コードセット、およびパネル取付け式リセプタクルが組み込まれており、最大12ピンまでの装置を確実に接続できます。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image

Mini-plus型コードセットおよびパッチコード

Bulletin 889N Mini-plus型コードセットおよびパッチコードは、最大12本のピンを使用して装置同士を確実に接続するための製品です。コネクタはポリ塩化ビニル(PVC)でオーバーモールドされています。コネクタにはストレート型と直角型があり、誤配線を防ぐためにキー溝が付けられています。

製品の詳細情報

Main Image

Mini-plus型パネル取付け用リセプタクル

当社のBulletin 888N Mini-plus型パネル取付け用リセプタクルは、遮断壁やパネルに取付けるための製品です。このリセプタクルにはオス型とメス型があり、½インチで ねじ山数14のNPTねじ、および、ヘビーデューティ用のAWG #16導線が備わっています。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハード... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ケーブルおよびコードセット Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left ミニプラス型 Chevron RightChevron Right