Loading

ネットワークメディア

ネットワークメディアには、イーサネット、ControlNet™、DeviceNet™などの産業用ネットワーク用の接続デバイスがあります。デバイスには、生のケーブルスプール、パッチコード、コードセット、およびアクセサリのフルラインが用意されています。当社のネットワークメディアのコンポーネントによって、ネットワーク性能を確保しながら、アーキテクチャの構造を簡略化することができます。
接続装置
  • I/O配線および変換システム
    • 概要
    • ACマイクロ型
    • ACマイクロ型
    • DCマイクロ型(M12)
    • DCマイクロ型(M12)
    • DINバルブ
    • DINバルブ
    • EACマイクロ型
    • EACマイクロ型
    • IDC接続装置
    • IDC接続装置
    • M23
    • M23
    • ミニ型接続装置
    • ミニ型接続装置
    • ミニプラス型
    • ミニプラス型
    • Pico型 (M8)
    • Pico型 (M8)
    • 概要
    • ControlNetデバイス
    • ControlNetデバイス
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • USBケーブル
    • USBケーブル
    • 概要
    • 補助電源
    • 補助電源
    • 制御電源
    • 制御電源
    • 3相電源
    • 3相電源
  • 安全接続システム
    • 概要
    • プッシュインIEC
    • プッシュインIEC
    • ねじタイプ
    • ねじタイプ
    • ばねタイプ
    • ばねタイプ
    • NEMA
    • NEMA
    • フィンガーセーフ
    • フィンガーセーフ
    • 1492パネル取付け式
    • 1492パネル取付け式
    • パワー
    • パワー
    • マーキングシステム
    • マーキングシステム
Main Image
ControlNetネットワークメディア

ControlNet™対応のネットワークメディアおよび接続装置を使用することで、ネットワーク設計の柔軟性が高まります。ControlNet同軸ケーブルは、一般的な用途向けの、損失の少ないRG-6タイプの4重シールド同軸ケーブルです。ControlNetファイバーメディアを使用することで、ネットワークセグメントを拡張できます。電磁干渉(EMI)に対する耐性が高く、危険な領域での取付けも可能です。当社は、同軸ケーブルシステム用および光ファイバーシステム用のさまざまなコネクタ、タップ、終端抵抗、リピータ、および機器を提供しています。用途またはシステムの設置環境に応じて、ケーブルの種類を選択できます。

製品の詳細情報
Main Image
DeviceNetネットワークメディア

DeviceNet™ ネットワークメディアには、太線と細線のラウンド型およびフラット型のケーブルがあります。ラウンドケーブルは通常、トランク(幹線)ケーブル用として使用されます。スプール状、モールド成形済みのコードセット、パッチコードなどの形状があります。KwikLink™フラット・メディア・システムを使用することで、圧接コネクタ(IDC)付き4線フラット型トランク(幹線)ケーブルを使用して、シンプルなモジュール式配線を実現できます。これにより、設置時間を短縮すると共に、材料費を削減できます。

すべてを表示»
Main Image
Ethernetネットワークメディア

産業用のEthernet物理メディアを豊富に取りそろえ、M12接続製品、業界標準のVariant 1接続製品、RJ45接続製品などをご提供しています。当社のEthernetメディアは、苛酷な産業環境でも使用できるように設計されています。特殊な設計のケーブルと堅牢な構造のコネクタの組合せにより、ネットワークの整合性と性能を維持できるようになっています。

すべてを表示»
Main Image
産業用USBケーブル

産業用USBケーブルは、シリアルアダプタおよびケーブルの組み合わせに置き換わるものです。各ケーブルを使用してコンピュータのUSBポートに直接接続できるため、スイッチやデバイスの設定および設置が簡略化されます。

製品の詳細情報
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 接続装置 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ネットワークメディア Chevron RightChevron Right