Loading

AC 마이크로 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889R AC 마이크로 연결 시스템은 DC 전원을 사용하는 컴포넌트용으로 업계 표준인 2핀, 3핀, 4핀, 5핀 또는 8핀 커넥터를 갖추고 있습니다. 코드셋 및 패치코드는 오버몰드형 커넥터가 포함되어 있으며 다양한 구성으로 사용할 수 있습니다. 분할기와 Tee, 배전함, V 케이블 및 Y 케이블, 필드용 커넥터와 판넬 취부 소켓 등 보완 장치가 완벽하게 갖춰져 있으므로 더욱 유연한 필드 배선이 가능합니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
    • 개요
    • AC 마이크로
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • IDC 연결 장비
    • M23
    • M23
    • Mini 연결 장비
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
    • Pico(M8)
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • 이더넷
    • USB 케이블
    • USB 케이블
    • 개요
    • 보조 전원
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 3상 전원
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
    • 1492 판넬 장착
    • 전원
    • 전원
    • 마킹 시스템
    • 마킹 시스템
Main Image

AC 마이크로 코드셋 및 패치코드

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 AC 마이크로 코드셋을 사용하면 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서 및 기타 필드 장비를 안전하게 연결할 수 있습니다. 22 AWG 또는 18 AWG, 차폐형(shielded) 또는 비차폐형(unshielded) 케이블을 직선 또는 직각 커넥터와 함께 사용할 수 있습니다. 특수 코일 케이블은 움직이는 장비를 포함한 어플리케이션에서도 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

스플리터 및 티

로크웰 오토메이션의 스필리터 및 티는 Bulletin 198 MDSA AC 모듈과 함께 사용하도록 설계된 제품입니다. 폴리우레탄(PUR) 본체는 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 래칫 커플링 너트는 진동 내성이 우수합니다.

제품 세부 정보

Main Image

AC 마이크로 스크류 터미널

로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 AC 마이크로 나사 터미널은 비가공 케이블과 함께 사용되는 필드 설치용 수동식 커넥터입니다. 이 3핀식 터미널 챔버에는 생산 현장에서 맞춤형 QD 케이블을 빠르고 쉽게 조립하기 위한 스크류 터미널이 포함되어 있습니다. 터미널 챔버는 male 또는 female이고 직선형 또는 직각형이며 다양한 직경의 케이블에 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

AC 마이크로 판넬 취부 소켓

로크웰 오토메이션의 Bulletin 888 AC 마이크로 판넬 취부 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계된 제품입니다. 3핀, 4핀 및 5핀 듀얼 키웨이, male 또는 female, 1/2인치로 제공됩니다. 신속 분리형 결합 플러그에 빠르고 간단하게 연결할 수 있는 NPT 또는 M14x1 스레드

제품 세부 정보

Main Image

AC 마이크로 배전함

로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 AC 마이크로 배전함은 수동형이며, 피그테일 하나로 다양한 장비를 컨트롤 시스템에 연결할 수 있습니다. 각 배전함에는 빠르고 간편한 연결을 위해 간단 분리 메이팅 플러그와 함께 암스크류 female 소켓(모델에 따라 4, 6, 8)이 포함됩니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 케이블 및 코드셋 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left AC 마이크로 Chevron RightChevron Right