Loading

IDC 연결 장비

로크웰 오토메이션의 IDC 배전함에는 3선 종단 포트가 들어 있으며, 8포트 배전함에 사용할 수 있습니다. 아연 소재의 4선 다이캐스트 커넥터를 장착한 로크웰 오토메이션의 IDC 소켓은 외함 연결선의 종단 처리에 적합하며, 현장에서 유연하게 맞춤 조정할 수 있습니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
    • 개요
    • AC 마이크로
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • IDC 연결 장비
    • M23
    • M23
    • Mini 연결 장비
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
    • Pico(M8)
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • 이더넷
    • USB 케이블
    • USB 케이블
    • 개요
    • 보조 전원
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 3상 전원
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
    • 1492 판넬 장착
    • 전원
    • 전원
    • 마킹 시스템
    • 마킹 시스템
Main Image

IDC 배전함

로크웰 오토메이션의 Bulletin 898 IDC 배전함을 사용하여 유연성을 높이고 비용은 줄일 수 있습니다. 이 제품을 사용하면 설치 및 문제 해결 시간이 줄어들어 인건비가 절감됩니다. 이 제품은 전선이 느슨한 제품보다 필요 공간이 더 적고 더 깔끔하고 체계적으로 보이며, 케이블이 손상되기 쉬운 곳에서 간단하게 케이블을 교체할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

IDC 소켓

로크웰 오토메이션의 IDC 연결의 편리성을 소켓 형태로 구현한 IDC 소켓은 벌크헤드 또는 판넬형 설치가 가능합니다. 아연 소재의 이 4선 다이캐스트 커넥터는 외함 연결선의 종단 처리에 적합하며, 현장에서 유연하게 맞춤 조정할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 케이블 및 코드셋 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left IDC 연결 장비 Chevron RightChevron Right