Loading

IEC 푸시인 터미널 블록

당사의 푸시인 터미널 블록은 배선의 효율성과 연결의 신뢰성을 높여 줍니다. 혁신적인 제어 기능의 배전 블록은 물론 2회로, 3회로, 4회로 센서 블록 등 광범위한 유형의 IEC 블록 형태로 제공됩니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
    • 개요
    • AC 마이크로
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • IDC 연결 장비
    • M23
    • M23
    • Mini 연결 장비
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
    • Pico(M8)
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • 이더넷
    • USB 케이블
    • USB 케이블
    • 개요
    • 보조 전원
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 3상 전원
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
    • 1492 판넬 장착
    • 전원
    • 전원
    • 마킹 시스템
    • 마킹 시스템
Main Image

1492-P 제어 배전

Bulletin 1492-P 제어 배전 터미널 블록은 모드 전환형 DC 전원 공급 장치에서 전원을 받아 제어 회로에 분배합니다. 각 전원의 양전류와 음전류가 점퍼가 달린 복수의 회로에 배선 하나로 공급됩니다.

제품 세부 정보
Main Image

특수 피드스루 IEC 나사 타입 단자대

당사의 Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 푸시인 터미널 블록은 2개의 회로에 연결되는 공용 링크가 장착된 2중 블록입니다. 이 링크는 양쪽에 접점이 하나씩 있는 블록 하나를 생성합니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 표준 피드스루

당사의 단일 회로 피드스루 애플리케이션용 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 푸시인 단자대는 아홉 가지 색상과 다양한 크기로 제공됩니다. 대부분 3중 및 4중 연결 블록으로 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 센서

Bulletin 1492-P 센서 터미널 블록은 3선식 애플리케이션에 필요한 모든 연결을 터미널 블록 하나로 해결하여 판넬 공간을 절약해 줍니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 범용 배전

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492-P 범용 배전 단자대를 사용하면 중앙 점퍼를 사용하여 여러 인접 단자대에 중앙 연결을  쉽게 분배할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

Bulletin 1492-P 플러그인 스타일 터미널 블록은 한정된 공간에서 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단이 됩니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 다중 회로 피드스루

Bulletin 1492-P 다중 회로 피드스루 터미널 블록은 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배하고 수집해야 하는 경우에 적합합니다. 이 블록은 접점수가 높은 배선 어플리케이션용으로 좋은 솔루션이며 아홉 가지 색상으로 제공됩니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 격리

Bulletin 1492-P 격리 터미널 블록을 사용하면 배선 재작업 없이 회로를 더 쉽게 열 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 접지

DIN 레일에 장착하는 Bulletin 1492-P 접지 블록은 식별하기 쉽고, 편리하고, 깔끔하게 정리된 접지 버스입니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 퓨즈 IEC 푸시인 터미널 블록

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492-P 퓨즈 IEC 푸시인 터미널 블록은 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN 레일에 직접 장착됩니다. 이러한 힌지 암 블록은 퓨즈 단락 표시가 있거나 없는 모델로 제공됩니다.

제품 세부 정보
Main Image

1492-P 2중 플러그인 스타일

Bulletin 1492-P 2중 플러그인 스타일 터미널 블록은 분리형 전자 구성요소, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 연결하는 수단으로서, 소중한 판넬 공간을 절약해 줍니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 터미널 블록 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 푸시인 IEC 터미널 블록 Chevron RightChevron Right