개요
- 18 또는 22 AWG, PVC, 18 AWG, ToughWeld™, 20 AWG, 코일 케이블, PVC 포함
- 석유와 화학 물질에 대한 내성이 있으며 가시성이 우수한 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복 제공
- 중부하 강화 편조 소재를 접지 실드(shield)로 사용하여 소음 감소
- 진동 내성이 있는 래칫 커플링 너트 포함
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
UL2238 인증 코드셋 및 패치코드 제품 소개서 | 889-PP003 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |