Loading

DIN 밸브 연결 시스템

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 연결 시스템에는 솔레노이드 밸브와 압력 스위치로 구성된 산업용 유압/공압 애플리케이션에서 안전한 연결을 보장하는 필드용 커넥터와 케이블이 들어 있습니다. 다양한 크기와 배선 구성으로 제공되는 이러한 제품은 표준 연결 방식이며 환경을 보호합니다. 일부 모델에는 잠재적으로 유해한 전류 스파이크로부터 다른 장치 내부의 솔레노이드 코일을 보호하는 서지 보호 회로가 들어 있습니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
    • 개요
    • AC 마이크로
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • IDC 연결 장비
    • M23
    • M23
    • Mini 연결 장비
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
    • Pico(M8)
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • 이더넷
    • USB 케이블
    • USB 케이블
    • 개요
    • 보조 전원
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 3상 전원
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
    • 1492 판넬 장착
    • 전원
    • 전원
    • 마킹 시스템
    • 마킹 시스템
Main Image

DIN 밸브 코드셋 및 패치코드

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 코드셋 및 패치코드에는 표준 밸브 및 기타 장비를 위한 간단 분리 기능이 있습니다. 내장된 옵션형 서지 보호 회로가 잠재적으로 지장을 줄 수 있는 전류 스파이크로부터 필드 장비 내부의 솔레노이드 코일을 보호합니다. 코드셋에는 플라잉 리드용 DIN 커넥터가 포함되어 있습니다. 패치코드에는 M12 연결용 DIN 커넥터가 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

DIN 밸브 필드 제작용 커넥터

로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 필드 제작용 커넥터를 사용하면 생산 현장에서 표준 밸브 및 기타 장비를 위한 간단 분리 케이블을 제작하거나 조정할 수 있습니다. 다양한 크기와 배선 구성으로 제공되는 이러한 제품은 표준 연결 방식이며 환경을 보호합니다. 내장된 옵션형 서지 보호 회로가 잠재적으로 지장을 줄 수 있는 전류 스파이크로부터 필드 장비 내부의 솔레노이드 코일을 보호합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 케이블 및 코드셋 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DIN 밸브 Chevron RightChevron Right