Loading

전원 매체 연결 장비

전원 매체 연결 장비는 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러와 같은 3상 모터 분기 회로용 전원을 제공하고 네트워크 전원과 분리된 보조 장치에 24V DC 전원을 제공하는 플러그 앤 플레이 스타일 커넥터입니다. 연결 장비에는 코드셋, 패치코드, 간선, 지선 케이블(drop cable), 티 및 리듀서, 소켓, 단락 플러그가 포함됩니다.
전원 매체 연결 장비
  • 보조 전원 매체
  • 전원 제어 매체
  • 3상 전원 매체
Main Image

보조 전원 매체

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1485 보조 전원 매체 연결 장비는 4-핀 커넥터 시스템을 기반으로 하며, 네트워크 전원과는 별도로 I/O 모듈 및 기타 장비에 24V DC 전원을 제공하는 데 사용됩니다. 일반적으로 출력 연결이 있는 I/O 장비에 장비 전원을 별도로 운용하는 방식을 사용하여 출력 전환으로 인한 전원 공급 중단을 방지할 수 있습니다. 그러나 출력 여부와 무관하게 전원 공급을 위해 별도의 보조 전원이 필요한 장비도 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

3상 전원 매체

로크웰 오토메이션의 Bulletin 280 ArmorConnect® 3상 전원 매체에는 작은 간단 분리 케이블이 달려 있어 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결됩니다. 커넥터는 직선형 또는 직각형이며, 물리적인 조정을 통해 배선 사고를 방지할 수 있습니다. 3상 전원 매체 컴포넌트는 UL 2237 규격의 모터 분기 회로 정격입니다.

제품 세부 정보

Main Image

전원 제어 매체

로크웰 오토메이션의 Bulletin 888/889 전원 제어 매체 연결 장비에는 작은 간단 분리 케이블이 달려 있어 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결됩니다. 이 전원 제어 매체 부품은 6핀/5가지 구성으로 네트워크 커넥터의 배선 실수를 방지하는 제품입니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 전원 매체 Chevron RightChevron Right