Loading

제품

자동화 라이프사이클의 모든 단계에서 생산성 향상
제품 hero image
제품
  • 하드웨어
  • 소프트웨어

하드웨어

품질 중심 설계로 걱정 없이 작업 효율을 제고할 수 있는 Rockwell Automation의 하드웨어 포트폴리오를 자세히 알아보십시오.

회로 및 부하 보호

회로 및 부하 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 릴레이 코일, 파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호하는 것은 물론 과부하, 회로 단락, 접지 폴트를 방지할 수 있습니다.

제품 보기
상태 감시 모니터링

상태 감시 모니터링 제품은 실시간 생산 모듈, 센서, 기타 기기를 사용하여 잠재적 장비 고장을 감지함으로써 생산 현장의 생산 활동이 원활하게 진행되도록 합니다.

제품 보기
연결 장비

연결 장비와 네트워크 매체 솔루션은 아키텍처 및 컴포넌트를 완벽하게 연결해 줍니다.

제품 보기
분산제어시스템

기존의 DCS(분산제어시스템)는 프로세스 컨트롤이라는 한 가지 목적을 위해 제작되었습니다. 생산성과 효율성을 높이고 비용을 절감하기 위해서는 자동화 운영 전체를 통합하여 커넥티드 엔터프라이즈를 구축해야 합니다. 최신 DCS인 PlantPAx® 시스템에서 제공하는 기술을 통해 이러한 통합을 실현할 수 있습니다.

제품 보기
드라이브 및 모터

인버터는 저압에서 고압, 간단한 것부터 복잡한 것까지 다양한 솔루션을 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 모터는 최고의 가변 속도 성능과 서비스 수명을 발휘하도록 설계되었습니다.

제품 보기
에너지 모니터링

에너지 모니터링 제품을 사용하여 장비의 생산성을 높이고, 전력 사용량과 비용을 줄이고, 회사의 수익을 늘려 보십시오.

제품 보기
HMI

Rockwell Automation의 견고한 전자 인터페이스 솔루션은 다양한 크기, 작업자 입력 방법, 메모리 옵션 및 구성으로 제공됩니다. 포트폴리오에는 높은 충격, 진동 및 극한 온도용 정격의 특수 옵션이 포함됩니다.

제품 보기
독립형 카트 기술

독립형 카트 기술은 기존 컨베이어의 기어, 체인, 벨트를 지능형 자석 추진 카트로 대체하여 운반을 개선합니다. Rockwell Automation의 포트폴리오는 소형 식음료(F&B) 포장이든 광산 및 자동차 산업에서 중부하 이동이든 목적에 상관없이 처리량, 속도 및 장비 유연성을 개선합니다.

제품 보기
산업용 컴퓨터 및 모니터

Rockwell Automation의 산업용 컴퓨터는 환경 요건 및 물리적 제약에 대한 솔루션을 제공합니다. Non-Display 컴퓨터는 크기, RAM, 스토리지, 성능, 작동 온도 및 광 드라이브 등 다양한 옵션이 있습니다. 다양한 스크린 크기, 스토리지 옵션, 성능 패키지, 키패드 내장형 모델로 디스플레이 일체형 컴퓨터를 선택할 수 있습니다.

제품 보기
입력/출력(I/O) 모듈

입력/출력 모듈은 장비와 컨트롤러 사이의 연결을 담당하며, 여러 가지 크기와 접점 밀도로 제공되므로 다양한 애플리케이션 요건에 잘 맞습니다.

제품 보기
산업 제어 제품

산업 제어 제품은 장비 또는 공장의 효율성과 성능을 극대화하는 믿음직한 솔루션을 제공합니다.

제품 보기
조명 제어

조명 제어 제품은 풀버스(full-bus) 및 분할버스(split-bus) 조명 분전반을 제어합니다.

제품 보기
모션 컨트롤

다양한 서보 모터, 서보 드라이브, 선형 제품, 모션 소프트웨어를 활용하여 통합 모션 솔루션을 구축할 수 있습니다.

제품 보기
모터 컨트롤

이 모터 제어 제품은 수많은 모터 관리 애플리케이션 요건을 충족하며 NEMA 또는 IEC 표준을 준수합니다.

제품 보기
네트워크 보안 및 인프라

Stratix 포트폴리오에는 단순한 것부터 복잡한 네트워크까지 다양한 애플리케이션을 위한 고급 스위치, 라우팅, 무선 및 산업 보안 제품이 망라되어 있습니다.

제품 보기
전원 공급 장치

전환 모드 및 산업용 무정전 전원 공급 장치에서 변압기에 이르는 모든 제품은 신뢰성을 바탕으로 작동하도록 설계되었습니다.

제품 보기
컨트롤러(PAC&PLC)

확장성과 다목적성, 정보성을 모두 갖춘 PAC는 구체적인 상황에 꼭 맞는 여러 가지 크기와 안전성 등 여러 가지 컨트롤러 유형으로 제공됩니다.

제품 보기
푸시 버튼 및 신호감시 장비

까다로운 성능 사양에 맞춰 설계 및 제조된 로크웰 오토메이션의 푸시 버튼과 신호감시 장비는 안정적인 작동과 명확한 확인 정보로 생산 현장을 효율적으로 제어 및 모니터링해 줍니다.

제품 보기
릴레이 및 타이머

릴레이와 타이머는 가장 엄격한 전 세계 표준 및 등급에 맞춰 설계, 제조 및 테스트하고 있습니다.

제품 보기
안전 제품

로크웰 오토메이션의 혁신적인 안전 제품과 솔루션은 장비의 기능적인 작동을 개선하는 동시에 직원의 안전성, 효율성 및 생산성을 높여 줍니다.

제품 보기
센서 및 스위치

존재 감지 센서와 스위치는 대상의 부재, 존재 또는 거리를 탐지하며, 상태 센서는 장비 및 프로세스의 압력, 온도, 흐름 및 자동 작업 수준을 측정합니다.

제품 보기
신호 인터페이스

신호 인터페이스 제품은 센서와 기타 필드 장비 및 제어 회로 간의 신호 컨버전과 전기적 절연을 담당합니다.

제품 보기
Allen-Bradley 로고

가능성을 구현하는 제품

자동화는 Rockwell Automation의 기반입니다. Rockwell Automation은 우리를 둘러싸고 있는 세계에 더 스마트한 커넥티드 솔루션을 제공하는 전문적인 혁신 기업입니다. Rockwell Automation의 미래는 고객 생산성을 최대한으로 향상하는 Allen-Bradley 통합 제어 및 정보 솔루션을 개발한 오랜 전통을 원동력으로 추진됩니다.

자세히 알아보기

소프트웨어

귀사와 같은 수많은 기업이 FactoryTalk을 산업용 디지털 트랜스포메이션의 기반으로 삼아 성공을 이루었습니다. 귀사는 미래를 위한 준비가 되셨습니까?

Main Image
시스템 설계 소프트웨어

제어 시스템을 설계, 구성 및 시뮬레이션

시작하기

Main Image
운영 소프트웨어

데이터를 시각화, 기록 및 조율

성과 개선

Main Image
공장 유지보수 소프트웨어

자동화 정보를 보안, 관리, 추적 및 보고

가동 중단 시간 감소

Main Image
분석 및 산업용 사물인터넷

디지털 트랜스포메이션을 간소화

혁신 구현

FactoryTalk 로고

산업 디지털 트랜스포메이션의 기반

FactoryTalk® 소프트웨어는 사물인터넷을 포함한 고급 산업용 애플리케이션의 에코시스템을 지원하기 위해 개발되었습니다. 제조가 이루어지는 부분에서 시작하여 온-프레미스에서 클라우드로 확장됩니다. 최첨단 설계를 제공하고, 운영 효율성을 극대화하며, 강화된 예측 유지보수 이점이 있는 소프트웨어로 산업 환경이 개선된다고 상상해 보십시오.

자세히 알아보기