Loading

네트워크 미디어

네트워크 미디어에는 이더넷, ControlNet™ 및 DeviceNet™을 포함한 산업용 네트워크를 위한 연결 장치가 포함됩니다. 장치에는 미피복 케이블 스풀, 패치코드, 코드셋 및 완벽하게 구비된 액세서리가 포함됩니다. 네트워크 미디어 컴포넌트를 사용하면 아키텍처 구조를 단순화하면서 네트워크 성능이 보장됩니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
    • 개요
    • AC 마이크로
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • IDC 연결 장비
    • M23
    • M23
    • Mini 연결 장비
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
    • Pico(M8)
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • 이더넷
    • USB 케이블
    • USB 케이블
    • 개요
    • 보조 전원
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 3상 전원
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
    • 1492 판넬 장착
    • 전원
    • 전원
    • 마킹 시스템
    • 마킹 시스템
Main Image
ControlNet 네트워크 미디어

ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비를 사용하면 유연한 네트워크 설계가 가능합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실, RG-6 Quad-shield Coaxial(4중 차폐 동축) 케이블입니다. ControlNet 파이버 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장하고 전자기 간섭(EMI)을 차단할 수 있으며 위험한 위치에도 설치가 가능합니다. 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 동축 시스템과 광섬유 시스템을 위한 툴을 제공합니다. 시스템을 설치할 환경 및/또는 어플리케이션에 따라 케이블 타입을 선택하십시오.

제품 세부 정보
Main Image
DeviceNet 네트워크 미디어

DeviceNet™ 네트워크 미디어에는 두껍거나 얇은 원형 케이블과 플랫 케이블 등이 있습니다. 일반적으로 트렁크 케이블에 사용되는 원형 케이블은 벌크 스풀, 사전 성형 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다. KwikLink™ 플랫 미디어 시스템은 평면 4선식 트렁크 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하는 간단한 모듈식 배선 방법으로, 설치 시간과 재료 비용이 줄어듭니다.

모두 보기»
Main Image
Ethernet 네트워크 미디어

M12 연결, 업계 표준인 변형 1 연결 및 RJ45 연결 제품을 포함하여 산업 등급의 Ethernet 매체를 완벽하게 갖추고 있습니다. 네트워크의 무결성과 성능을 보장하기 위해 특수 설계된 케이블에 견고한 커넥터 구조를 결합한 Ethernet 매체는 극한 산업 환경에서 사용하도록 설계된 전용 제품입니다.

모두 보기»
Main Image
산업용 USB 케이블

시리얼 어댑터와 케이블 조합 대신 로크웰 오토메이션의 산업용 USB 케이블을 사용할 수 있습니다. 각 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하면 되므로 스위치 및/또는 장치의 설치와 설정 작업을 간소화할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 네트워크 미디어 Chevron RightChevron Right