로크웰 오토메이션의 Bulletin 871A 및 889 AC 마이크로 나사 터미널은 비가공 케이블과 함께 사용되는 필드 설치용 수동식 커넥터입니다. 이 3핀식 터미널 챔버에는 생산 현장에서 맞춤형 QD 케이블을 빠르고 쉽게 조립하기 위한 스크류 터미널이 포함되어 있습니다. 터미널 챔버는 male 또는 female이고 직선형 또는 직각형이며 다양한 직경의 케이블에 사용할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 현장 설치식 옵션 제공
- 간단하고 안전하게 설치되는 스크류 터미널 포함
- 기존 케이블 설치의 용이한 수정 가능
제품 선정
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |