로크웰 오토메이션의 Bulletin 888 AC 마이크로 판넬 취부 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계된 제품입니다. 3핀, 4핀 및 5핀 듀얼 키웨이, male 또는 female, 1/2인치로 제공됩니다. 신속 분리형 결합 플러그에 빠르고 간단하게 연결할 수 있는 NPT 또는 M14x1 스레드
인기 자료/퀵링크
개요
- Male 및 Female 벌크헤드 소켓 포함
- 표준 22 AWG 전도체 포함
- 양극 산화 알루미늄 셸 포함
- 표준 미국 자동차 색상 코드 제공
- 3, 4, 5, 6핀 구성 제공
- 1/2인치 14 NPT 또는 1/4인치 18 NPT 스레드 제공
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 | CONEC-BR001 | |
코드셋 및 필드 장착 장비 기술 데이터 | 889-TD002 |