Loading

NEMA 터미널 블록

NEMA 터미널 블록을 사용하면 표준 규격 스크루 드라이버를 사용한 배선, 올바른 전선 위치의 육안 확인, 마킹을 모두 간편하게 할 수 있습니다. 대부분의 NEMA 블록은 원엔드 앵커(one end anchor), 유지 클립, 원엔드 배리어(one end barrier)가 포함된 탈장착 채널에 미리 조립된 제품으로 구입할 수 있습니다. 개방형 구조, 전압 표시, 퓨즈, 절연 스위치의 네 가지 유형의 NEMA 터미널 블록을 제공합니다.
연결 장비
  • I/O 배선 및 컨버전 시스템
    • 개요
    • AC 마이크로
    • AC 마이크로
    • DC 마이크로(M12)
    • DC 마이크로(M12)
    • DIN 밸브
    • DIN 밸브
    • EAC 마이크로
    • EAC 마이크로
    • IDC 연결 장비
    • IDC 연결 장비
    • M23
    • M23
    • Mini 연결 장비
    • Mini 연결 장비
    • Mini Plus
    • Mini Plus
    • Pico(M8)
    • Pico(M8)
    • 개요
    • ControlNet 장비
    • ControlNet 장비
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • 이더넷
    • 이더넷
    • USB 케이블
    • USB 케이블
    • 개요
    • 보조 전원
    • 보조 전원
    • 전원 제어
    • 전원 제어
    • 3상 전원
    • 3상 전원
  • 안전 연결 시스템
    • 개요
    • 푸시인 IEC
    • 푸시인 IEC
    • 나사 유형
    • 나사 유형
    • 스프링 유형
    • 스프링 유형
    • NEMA
    • NEMA
    • 핑거세이프
    • 핑거세이프
    • 1492 판넬 장착
    • 1492 판넬 장착
    • 전원
    • 전원
    • 마킹 시스템
    • 마킹 시스템
Main Image

퓨즈 터미널 블록

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 퓨즈 터미널 블록으로 회로에 과전류 보호 기능을 손쉽게 추가할 수 있습니다. 퓨즈가 끊기면 상태 표시기가 켜지므로 신속한 문제 해결이 가능합니다. GMT 타입 퓨즈 블록에는 퓨즈가 끊겼을 때 전기 신호의 출력 접점으로 작동하는 시각적 알람 플래그가 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

NEMA 전압 표시 단자대

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 NEMA 전압 표시 단자대는 상부와 하부 터미널 전체의 시각적인 전압 표시를 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

개방형 구조 터미널 블록

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 개방형 구조 터미널 블록(C 및 F 스타일)은 클램핑 영역에 와이어가 제대로 배치되었는지 시각적으로 확인할 수 있습니다. 표준 스크루 드라이버를 사용하여 블록을 배선할 수 있습니다. 스타일 C와 F 블록은 Allen-Bradley® 레일에 더 안전하게 장착되며 일부는 DIN 레일에도 장착할 수 있습니다. 여러 가지 C 스타일 블록은 똑딱이 마커로 긴 전선에 표시할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

격리 스위치 터미널 블록

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1492 격리 스위치 터미널 블록은 양전기 회로를 절연합니다. 이러한 블록은 접점수가 높은 개방형 제품으로 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 터미널 블록 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left NEMA 터미널 블록 Chevron RightChevron Right