Loading

모터 컨트롤 컨택터

IEC 및 NEMA 어플리케이션에 동시에 사용할 수 있는 강력한 다목적 컨택터를 완벽하게 갖추고 있습니다. 당사의 IEC 컨택터는 AC 및 DC 제어용입니다. 환경 친화적이고 용도가 다양하며 유연합니다. NEMA 컨택터는 견고한 구조, 신뢰할 수 있는 성능과 기계적 수명이 긴 전기 제품으로 잘 알려져 있습니다.
모터 컨트롤
    • 개요
    • NEMA 혼합형 컨택터
    • NEMA 혼합형 컨택터
    • IEC 컨택터
    • IEC 컨택터
    • NEMA 컨택터
    • NEMA 컨택터
    • Solid-State 컨택터
    • Solid-State 컨택터
    • 개요
    • 194E 부하 스위치
    • 194E 부하 스위치
    • 194L 제어 및 부하 스위치
    • 194L 제어 및 부하 스위치
    • 1592 부하 개폐 스위치
    • 1592 부하 개폐 스위치
    • 1503 격리 스위치
    • 1503 격리 스위치
    • 개요
    • 범용 외함
    • 범용 외함
    • 푸쉬 버튼 외함
    • 푸쉬 버튼 외함
    • 개요
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • IntelliCENTER 소프트웨어
    • IntelliCENTER 소프트웨어
    • IntelliCENTER 통합 장치
    • IntelliCENTER 통합 장치
  • 고압 MCC
    • 개요
    • SMC-50 Solid State
    • SMC-50 Solid State
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • 시동 토크 컨트롤러
    • 시동 토크 컨트롤러
    • 개요
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 감압
    • 1503 감압
    • 개요
    • IEC 통합
    • IEC 통합
    • NEMA 통합
    • NEMA 통합
    • ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
    • ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
    • 밀폐형 스타터
    • 밀폐형 스타터
    • 판넬형 소프트 스타터
    • 판넬형 소프트 스타터
    • NEMA 수동 모터 스타터
    • NEMA 수동 모터 스타터
    • MCS 장착 시스템
    • MCS 장착 시스템
    • NEMA 펌프 제어 판넬
    • NEMA 펌프 제어 판넬
    • NEMA 전전압 스타터
    • NEMA 전전압 스타터
    • 개방형 스타터
    • 개방형 스타터
    • 진공 스타터
    • 진공 스타터
Main Image

NEMA 혼합형 컨택터

당사의 NEMA 혼합형 컨택터는 일반적인 장비에 장착되는 단로 스위치 또는 회로 차단기에 사용할 수 있습니다. 또한 이 제품에는 여러 가지 외함이 있어 다양한 용도의 요건에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

IEC 컨택터

IEC 컨택터는 AC 및 DC 제어용입니다. 환경 친화적이고 용도가 다양하며 유연합니다. 이러한 컨택터는 기대치의 성능을 제공하면서 그 밖의 장비를 보호합니다.

제품 세부 정보

Main Image

NEMA 컨택터

당사의 모터 정격 컨택터는 AC 전 전압 시동 모터용 개방형/밀폐형 디자인으로 00~9의 NEMA 크기로 구입할 수 있습니다. 전동기 외의 부하(non-motor load) 및 조명 부하에도 로크웰 오토메이션의 컨택터를 사용할 수 있습니다. 다수의 선박/연안 어플리케이션용 선박 인증을 받은 다양한 NEMA 컨택터도 있습니다. 대형 블록 조명을 켜거나 끄기 위한 공급 차단형 조명 컨택터가 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

156-C Solid-State 컨택터

Bulletin 156-C Solid-State 컨택터는 Bulletin 700 전자식 릴레이 제품군을 보완하며, 이로써 완벽한 Solid-State 솔루션을 제공합니다. 당사의 컨택터는 마모될 수 있는 운동 부품이나 접점 없이 설계되었습니다. 이 기능은 유지보수, 부품 교체 및 가동 중단 시간과 관련된 비용을 줄이거나 없앨 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 컨택터 Chevron RightChevron Right