개요
- 진공 컨택터 및 회로 차단기 전환 기술 제공
- 1 - 15kV 클래스 제어 및 배전 장비 포함
- 분절식 구조 제공
- 내아크성 캐비닛 옵션 포함
추가 정보
인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 더 현명한 운영 결정을 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
사양
인증
- IEC 62271-200(기존 IEC60298), IEC 62271-1(기존 IEC60694) 및 IEC 60470
- EN 61000, EN 60204-11, GB 3906(중국) — 보류
- GOST 14693-90(러시아) — 보류
- NBR 6979 및 10478(브라질) — 보류
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
OneGear SMC Flex 컨트롤러 제품 소개서 | 7760-PP001 | |
OneGear 고압 SMC-50 모터 컨트롤러(10 - 15kV) 사양 | 7760F-TD001 | |
고압 SMC OEM 구성요소 – 10 - 15kV 사양 | 7703-TD001 | |
OneGear 고압 SMC-50 모터 컨트롤러(10 - 15kV) 설치 매뉴얼 | 7760F-IN001 | |
고압 OneGear SMC-50 모터 컨트롤러(10 - 15kV) 사용자 매뉴얼 | 7760F-UM001 |