Rockwell Automation의 IntelliCENTER® 통합 장치는 IEC 61850 표준에 따라 장비와 통신할 때 공통 환경을 제공합니다. 이 통합 장치로 Logix 및 FactoryTalk® 환경의 전원 및 프로세스 시스템을 통합하여 단일 작동 환경을 구축할 수 있습니다. 지능형 전원 패키지 솔루션의 표준 하드웨어로 통하는 IntelliCENTER IEC 61850 통합 장치는 북미 지역에서만 판매됩니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- 표준 하드웨어 및 소프트웨어를 사용하여 IEC 61850 트래픽을 편리한 Logix 아키텍처로 이동
- 통신 브리지를 위한 ProSoft 게이트웨이 포함
- 장비 연결 및 세분화를 위한 Stratix® 5700 스위치로 구성
- ControlLogix® 또는 CompactLogix™ 컨트롤러 랙 포함
- 데이터 표현을 위한 PanelView™ 터미널 옵션 포함
- 보안 조치가 없는 업스트림 연결이 필요한 경우에 대비하여 Stratix 보안 장비 포함
- 해당 분야에 알맞은 장비를 확인하고 공통의 사용자 인터페이스를 마련하기 위한 페이스플레이트 제공
인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 더 현명한 운영 결정을 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 높일 수 있습니다.
사양
표준 준수
- UL 508A
- EN55022
- IEC 60950-1
- EN55024
- IEC 60950-22 VCCI, FCC, Part 15, Subpart B ICES-003
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
IntelliCENTER 통합 장치 제품 소개서 | 3300A-PP001 | |
IntelliCENTER IEC 61850 통합 장치 사양 기술 데이터 | 3300A-TD001 | |
IntelliCENTER IEC 61850 통합 장치 설치 매뉴얼 | 3300A-IN001 | |
전원 및 자동화 아키텍처 통합 도면 | IASIMP-QR006 | |
전원 및 자동화 통합 레퍼런스 매뉴얼 | 3300A-RM001 | |
전기적 보호 장비의 Rockwell Automation 라이브러리 | PROCES-RM011 |
소프트웨어 릴리스
- IntelliCENTER® 소프트웨어 버전 2.0.3 서비스 팩 4(2010년 3월)
서비스 팩 4(SP4)는 IntelliCENTER 소프트웨어 버전 2.0.3에만 적용됩니다. 이 제품은 전압 및 전력 모니터링이 가능한 Bulletin 193-EC5 E3 Plus 전자식 과부하 릴레이와 PowerMonitor™ 3000(버전 4)에 대한 추가 지원을 제공합니다. 또한 PowerFlex® 753 및 PowerFlex 755 인버터를 DriveExecutive와 통합할 수 있게 됩니다.
- IntelliCENTER® 소프트웨어 버전 1.4.7 서비스 팩 5(2006년 1월)
서비스 팩 5(SP5)는 IntelliCENTER 소프트웨어 버전 1.4.7에만 적용됩니다. 이 제품은 E1+ 전자식 과부하에 파라미터를 적는 예외 상황을 처리합니다. 또한 모니터 보기에 잘못된 값이 보고되어 발생하는 드문 예외 상황도 처리합니다.
자료
CENTERLINE Builder 툴 — CENTERLINE® Builder는 CENTERLINE MCC 라인업을 설계하는 데 사용됩니다. 이 툴을 사용하여 일반적인 MCC 설정 정보와 함께 주요 특성을 입력하고, 단위를 추가하고, MCC 설계를 만들 수 있습니다. 이 툴은 프로젝트 요건에 맞게 조정된 레이아웃 도면, 단선 결선도, 그리고 일반적인 기본 설계도를 만들어 줍니다. (로그인 필요)