Loading

IEC 컨택터

IEC 컨택터는 AC 및 DC 제어용입니다. 환경 친화적이고 용도가 다양하며 유연합니다. 이러한 컨택터는 기대치의 성능을 제공하면서 그 밖의 장비를 보호합니다.
모터 컨트롤 컨택터
  • 혼합형 컨택터
    • 개요
    • 큼
    • 큼
    • 표준
    • 표준
    • 소형
    • 소형
    • 안전 컨택터
    • 안전 컨택터
    • 커패시터 전환 컨택터
    • 커패시터 전환 컨택터
    • 개요
    • 300 AC
    • 300 AC
    • 400 전용
    • 400 전용
    • 500F Feed-through
    • 500F Feed-through
    • 500 상부 배선
    • 500 상부 배선
    • 진공 컨택터
    • 진공 컨택터
  • Solid-State 컨택터
IEC Contactors Family

차세대 컨택터

당사의 Bulletin 100-E 차세대 컨택터는 9…2650 A 크기로 제공되며, 이를 통해 폭과 중량을 줄이고 판넬 공간을 절약할 수 있습니다. 범용 전자 AC/DC 코일 덕분에 쉽게 선택할 수 있고, 상당한 에너지 절약 효과가 있으며, 100 A보다 큰 컨택터일 때도 PLC에 직접 연결할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

IEC 표준 컨택터

당사의 Bulletin 100-C 컨택터는 공간 절약형, 고성능 설계의 9 - 97 A 장치입니다. 전력 소모가 낮은 이 컨택터는 모터 및 기타 부하를 제어하도록 설계되었습니다.

제품 세부 정보

Main Image

IEC 소형 컨택터

Bulletin 100-K IEC 소형 컨택터는 판넬 공간이 매우 중요한 상업 및 경공업 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 폭 45mm의 이 소형 장비는 표준 IEC 컨택터에 비해 깊이가 더 얕고 판넬 심도 요구 사항이 적습니다. Bulletin 100-K 소형 컨택터는 Bulletin 100-M 컨택터 제품군의 대안 제품입니다.

제품 세부 정보

Main Image

IEC 안전 컨택터

Bulletin 100S/104S IEC 안전 컨택터는 최신 안전 애플리케이션용 피드백 회로에 필요한 기계식 연결 접점 또는 미러(mirror) 접점 성능을 최대 750A까지 발휘합니다. 로크웰 오토메이션의 Bulletin 100S 안전 컨택터는 미러(mirror) 접점 성능을 사용하여 위험한 모션 부하를 안전하게 절연합니다. 미러(mirror) 접점에는 주 전원 폴의 개방 또는 폐쇄 상태를 확실히 알려 주는 표시기가 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

커패시터 전환 컨택터

Bulletin 100Q 커패시터 전환 컨택터는 커패시터 뱅크를 전환할 수 있도록 설계되었습니다. 프런트 장착형 저항 요소는 과도한 돌입 전류를 제한합니다. 이를 통해 컨택터 및 커패시터의 스트레스가 감소합니다. 당사의 컨택터는 크기가 작고 경제적이며 공심 리액터를 사용하지 않습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 컨택터 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left IEC 컨택터 Chevron RightChevron Right