개요
- 0 - 6 NEMA 크기 포함
- 실내 및 실외 애플리케이션 정격에 맞는 제품
- NEMA 1, 3R, 4/12, 4X 등급의 금속 외함 포함
- 현장 서비스 가능
- 외함 속 구성요소를 더 빠르고 쉽게 배선할 수 있는 똑딱이식 배선 제공
보이는 블레이드 단로 스위치(506, 512, 306, 312) 및 배선용 회로 차단기(MCCB)(507, 513, 307, 313)
- 퓨즈로 최대 100kA, 회로 차단기로 480V에서 65kA의 회로 보호 기능 제공
- 견고한 설계
- 가스 및 먼지 위험 위치 등급 스테인리스 스틸 및 캐스트 외함 스타터 제공
NEMA 300 혼합형 스타터(306, 307, 312, 313)
- 지정 프레임 크기의 소형 외함
- 광범위한 범용 AC/DC 전자 코일
- 전력 소모 감소
- IP20 핑거세이프 터미널
- E100 Solid State 과부하 릴레이 또는 통신이 가능한 E300 Solid State 과부하 릴레이와 함께 작동
사양
인증
Bulletin 507, 513
- cULus 등재 - 파일 번호 E125316, 가이드 번호 NKJH, NKJH7
Bulletin 513H
- UL Listed - 파일 번호 E125316, 가이드 번호 NKJH
- CSA - 파일 번호 LR1234
Bulletin 513M
- cULus 등재 — 파일 번호 E125316, 가이드 번호 NKJH
Bulletin 513V
- cULus 등재 - 파일 번호 E54866, 가이드 번호 NITW
Bulletin 523
- cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
위험한 위치
Bulletin 507, 513
- cULus 등재 — 파일 번호 E138817, 가이드 번호 NOTH, NOTH7
Bulletin 513, 513H
- 미국선급협회(ABS)
Bulletin 513H
- UL Listed - 파일 번호 E138817, 가이드 번호 NOTH
- CSA - 파일 번호 LR1234
Bulletin 506
- cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
Bulletin 512H
- CSA - 파일 번호 LR1234
Bulletin 512V
- cULus 등재 - 파일 번호 E54866, 가이드 번호 NITW
가용성 버전
Bulletin 512, 512M, 522
- cULus 등재 - 파일 번호 E125316, 가이드 번호 NKJH, NKJH7
Bulletin 512H
-
UL Listed - 파일 번호 E125316, 가이드 번호 NKJH
비가용성 버전
Bulletin 512, 512M, 522
- cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
Bulletin 512, 512H, 512M
- 미국선급협회(ABS)
Bulletin 512H
- UL Listed - 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
NEMA 개방형 및 판넬형 스타터 제품 소개서 | 500-PP013 | |
위험한 위치용 NEMA 스타터 제품 소개서 | 500-PP003 | |
똑딱이식 배선의 판넬형 스타터 선정 가이드 | CMPNTS-SG001 | |
산업용 부품 사전 유지보수, 외함 및 접점 정격 사양 기술 데이터 | IC-TD002 | |
모터 보호용 차단기 및 모터 회로 차단기 사양 기술 데이터 | 140-TD005 | |
E100 과부하 릴레이 사양 기술 데이터 | 193-TD013 | |
NEMA 컨택터, 스타터 및 펌프 판넬 사양 | 500-TD014 | |
공정 합금 과부하 릴레이 사양 기술 데이터 | 592-TD009 | |
히터 요소 사양 기술 데이터 | 592-TD010 | |
단로 스위치 및 회로 차단기 장치 사양 기술 데이터 | 1494-TD001 | |
캐나다 지역 설정 센터 | CMPNTS-QR002 | |
서부 지역 설정 센터 | CMPNTS-QR003 | |
중부 지역 설정 센터 | CMPNTS-QR004 |