개요
- 판넬 또는 DIN 레일 마운트 제공
- 3상 및 단상 사용 가능
- E100 과부하 릴레이 및 E300 과부하 릴레이와 함께 작동
Bulletin 305/309
- 역전(Bulletin 305) 및 비역전(Bulletin 309)
- NEMA 크기 0 - 6
- NEMA 컨택터 및 전자식 과부하 릴레이 비혼합형, 통신 모듈 옵션
- 금속 외함과 함께 사용 가능: 타입 1, 3R/12, 4/4X
- 똑딱이식 배선을 위해 컬러 코딩된 단자대 포함
Bulletin 505/509
- 역전(Bulletin 505) 및 비역전(Bulletin 509)
- NEMA 크기 00 - 9
- NEMA 컨택터 및 전자식 과부하 릴레이 비혼합형, 통신 모듈 옵션
- 0 ~5 크기의 Bulletin 505V와 함께 수직 배열 가능
- 금속 외함과 함께 사용 가능: 타입 1, 3R/12, 4/4X 스테인리스 스틸, 위험한 위치 7 및 9
Bulletin 520 다단 변속
- NEMA 크기 0 ~ 7
- NEMA 다속 컨택터 및 전자식 과부하 릴레이 비혼합형, 통신 모듈 옵션
- 수직 배열, 0 ~ 5 크기로 제공
- 금속 외함과 함께 사용 가능: 타입 1, 3R/12, 4/4X 스테인리스 스틸, 위험한 위치 7 및 9
사양
인증
Bulletin 305, 309
- cULus 등재 — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX, NLDX7
Bulletin 505, 509, 520
- CSA 인증 — LR1234
- UL Listed — 파일 번호 E3125, 가이드 번호 NLDX
- 위험한 위치:
- UL Listed — 파일 번호 E10314
- CSA 인증 — LR11924
표준 준수
- ABS 4/15.115 - 미국선급협회(ABS)(Bulletins 305, 309, 505, 509만 해당)
- CE 마크(Bulletins 305, 309, 505, 509만 해당)
- CSA C22.2 - No. 14
- EN/IEC 60947-4-1(Bulletins 505, 509만 해당)
- IEEE 45(Bulletin 505만 해당)
- NEMA, EEMAC ICS 2(산업용 컨트롤 시스템)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70(Bulletins 305, 309, 505, 509만 해당)
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
NEMA 개방형 및 판넬형 스타터 제품 소개서 | 500-PP013 | |
똑딱이식 배선의 판넬형 스타터 선정 가이드 | CMPNTS-SG001 | |
산업용 부품 사전 유지보수, 외함 및 접점 정격 사양 기술 데이터 | IC-TD002 | |
E1 Plus 과부하 릴레이 사양 기술 데이터 | 193-TD011 | |
NEMA AC 컨택터 및 스타터 사양 기술 데이터 | 300-TD003 | |
NEMA Bulletin 300 라인 판넬형 컨택터 및 스타터 사양 | 300-TD004 | |
NEMA 컨택터, 스타터 및 펌프 판넬 사양 기술 데이터 | 500-TD014 | |
공정 합금 과부하 릴레이 사양 기술 데이터 | 592-TD009 | |
히터 요소 사양 기술 데이터 | 592-TD010 | |
간편한 판넬형 스타터 배선 | CMPNTS-SP007 | |
캐나다 지역 설정 센터 전단 | CMPNTS-QR002 | |
서부 지역 설정 센터 | CMPNTS-QR003 | |
중부 지역 설정 센터 전단 | CMPNTS-QR004 |