Bulletin 154 STC™ 시동 토크 컨트롤러는 저마력 단상 및 삼상 농형 유도 모터를 위한 경제적인 소프트 스타터 솔루션입니다. Rockwell Automation의 시동 토크 컨트롤러는 시동 시 전압을 제한하여 모터의 회로 및 시스템에 미치는 기계적, 전기적 부담을 줄여 줍니다. 이로써 기본적인 모터 컨트롤 컨택터가 닫힐 때처럼 전전압 회로가 완성될 때 발생하는 과토크 및 과전류 현상을 피할 수 있습니다.
인기 자료/퀵링크
개요
- Solid-State 전극을 통해 안정적이고 입증된 기술 제공
- 두 가지만 조정하여 간단하게 시운전:
- 초기 토크 설정(10 - 80%)
- 램프 기간(0.5 - 5초)
- 기존의 직접 온라인 스타터에 대한 추가용으로 적합
- 에너지 절약 기능
- 기계 시스템의 마모 및 손상 감소
- 다음 용도에 이상적
- 기본적인 자재 취급
- 팬
- 펌프
- 단상 감압 시동 애플리케이션
이전 세대 시동 토크 컨트롤러는 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 이 현재 Bulletin 154 시동 토크 컨트롤러는 이전 제품에 대한 우수한 대체품입니다.
사양
인증
- RoHS
- 중국 RoHS
- cULus 등재
- CE 마크
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Bulletin 154 STC 시동 토크 컨트롤러 제품 소개서 | 154-PP001 | |
Bulletin 154 시동 토크 컨트롤러 사양 | 154-TD001 | |
이전 세대 SMC 컨트롤러 애플리케이션 및 제품 가이드 | 150-UM003 |