개요
특징
- cULus 등재 타입 F 혼합형 모터 컨트롤러 타입 1 및 2 조정
103S/107S
- 전류 범위: 0.1 - 90A
- 비역전(Bulletin 103) 및 역전(Bulletin 107)
- 모터 보호용 회로 차단기와 IEC 컨택터가 포함된 두 가지 컴포넌트 스타터
- cULus 등재 타입 E 자가 보호 혼합형 모터 컨트롤러
- Bulletin 141A 버스바 장착 시스템 또는 판넬 장착 모듈에 장착
103T/107T
- 전류 범위: 0.1 - 45A
- 비역전(Bulletin 103) 및 역전(Bulletin 107)
- 모터 회로 보호기 또는 퓨즈 홀더가 있는 세 가지 컴포넌트 스타터, IEC 컨택터 및 전자식 과부하 릴레이와 통신 모듈 옵션
- cULus 등재 타입 E 자가 보호 혼합형 모터 컨트롤러
- Bulletin 141A 버스바 장착 시스템 또는 판넬 장착 모듈에 장착
사양
인증
- CE 마크
- cULus Listed
- IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용하기에 적합
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
고효율 모터 제어 브로슈어 | IE3-BR001 | |
IEC 개방형 및 판넬형 스타터 제품 소개서 | 100-PP006 | |
IEC 컨택터 사양 | 100-TD013 | |
IEC 오픈 스타일 스타터 사양 기술 데이터 | 190-TD003 | |
193-K, 193-T1 바이메탈 과부하 릴레이 사양 | 193-TD010 | |
모터 보호용 차단기 및 모터 회로 보호기 사양 | 140-TD005 | |
E1 Plus 과부하 릴레이 사양 | 193-TD011 | |
산업용 부품 사전 유지보수, 외함 및 접점 정격 사양 | IC-TD002 | |
글로벌 정격 단락 전류 제품 소개서 | SCCR-PP002 |