개요
- 접점 위치 표시기
- 잠금 기능
- 개방형 외함, 타입 1 외함 및 타입 12 외함
- 부족 전압 보호
사양
인증
- 미국선급협회(ABS)
- 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
- CSA 인증 — 파일 번호 LR1234
위험한 위치
- UL Listed - 파일 번호 E10314
- CSA 인증 — 파일 번호 LR11924
Bulletin 600
- UL Listed — 밀폐형 제품 - 파일 번호 E14841, 가이드 번호 NLRV
- UL 승인 — 개방형 제품 — 파일 번호 E14841, 가이드 번호 NLRV2
Bulletin 609, 609U
- cULus 등재 — 파일 번호 E14841, 가이드 번호 NLRV/NLRV7
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
산업용 부품 사전 유지보수, 외함 및 접점 정격 사양 기술 데이터 | IC-TD002 | |
공정 합금 과부하 릴레이 사양 기술 데이터 | 592-TD009 | |
히터 요소 사양 기술 데이터 | 592-TD010 | |
NEMA 수동 시동 스위치 사양 기술 데이터 | 600-TD002 |