로크웰 오토메이션의 Bulletin 193/592 전자 과부하 릴레이는 모듈형 설계의 유연성과 편의성을 제공합니다. NEMA 및 IEC 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이 포트폴리오에는 보호 및 통신 모듈 등 다양한 옵션이 포함되어 있습니다.
로크웰 오토메이션의 바이메탈 열동형 과부하 릴레이는 IEC 애플리케이션용 모터 보호기입니다. 로크웰 오토메이션은 로크웰 오토메이션의 컨택터 및 가역형 컨택터용으로 이러한 릴레이를 설계합니다.
Bulletin 592 공정 합금 과부하 릴레이는 열동형 장비입니다. 이러한 릴레이를 적절한 단락 보호 장비와 함께 사용하면 과전류로 인한 모터, 모터 컨트롤러 및 전력 배선의 과열을 방지할 수 있습니다. 트립 자유 메커니즘은 재설정 단추를 눌러도 과부하 보호 기능을 제공합니다.
Bulletin 825-P 모듈형 보호 시스템은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 E300 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.