Loading

회전 단로 스위치

회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터

로크웰 오토메이션의 회전 단로 스위치는 20 - 1250A까지 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전이 있으며, 외함을 포함하여 또는 외함 없이 주문할 수 있습니다. 비퓨즈형 버전의 경우 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다. 퓨즈형 스위치는 일체형 퓨즈 캐리어를 사용하여 필요한 판넬 공간을 줄일 수 있습니다.
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
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 단로 스위치 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 회전 단로 스위치 Chevron RightChevron Right