Loading

배선용 케이스 회로 차단기

회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터

배선용 회로 차단기(MCCB)는 프레임 크기가 다양하여 사용자에게 필요한 전류 정격 및 차단 용량에 맞출 수 있습니다. 이러한 차단기는 회로의 과부하, 단락 및 접지 폴트를 막아 줍니다. 이러한 장비를 로크웰 오토메이션의 NEMA 및 IEC 모터 스타터, 과부하 릴레이, 컨택터와 함께 사용할 수 있습니다.
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
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 배선용 케이스 회로 차단기 Chevron RightChevron Right