Loading

안전 단로 스위치

회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터

로크웰 오토메이션의 안전 단로 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션은 물론 위험한 위치용으로 설계되었습니다. 이러한 스위치는 정격이 30A, 60A, 100A 및 200A입니다.

Loading
Loading
Loading

Main Image

1494G 위험한 위치용 안전 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 위험한 위치용 안전 단로 스위치는 30A, 60A 및 100A 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 실내 및 실외용으로 볼트 7개 및 9개를 사용한 3R 외함형으로 제공됩니다. 이러한 스위치는 Class I, Division 1 및 2, Group C 및 D와 Class II, Group E, F, G의 유해 가스 또는 분진 구역에서 사용할 수 있도록 인증 받았습니다.

제품 세부 정보

Main Image

1494H 산업용/일반용 안전 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494H 산업용 및 Bulletin 1494HL 일반용 안전 단로 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. Bulletin 1494HL 일반용 버전은 경공업 또는 주거 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 양쪽 모두 UL 등재 및 CSA 인증 제품이며 “모터상” 단로 스위치 애플리케이션에도 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

1494G 중공업용 안전 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1494G 중공업용 안전 단로 스위치는 전환 범위가 30 - 600A입니다. 3R/4/12 타입의 메탈 도색, 4/4X 타입의 스테인레스 스틸, 4/4X 타입의 비금속 외함 형태로 제공됩니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 단로 스위치 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 안전 단로 스위치 Chevron RightChevron Right