Loading

회로 및 부하 보호

회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터

회로 및 부하 보호 제품을 사용하여 솔레노이드, 릴레이 코일, 파일럿 장치, PLC 출력 등을 보호할 수 있습니다. 해당 제품들은 DIN 레일 장착형으로  설치 속도가 빠르며, 고밀도 구성에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. Rockwell Automation은 모듈형 보호 시스템, 바이메탈 또는 Solid-State 과부하 릴레이, 서지 보호기, 필터 등 모터 보호 장치, 전자 회로 보호 모듈, 회로 차단기를 제공합니다.


회로 차단기

회로 차단기에는 산업용 DIN 레일 회로 차단기, 고밀도 소형 회로 차단기, 모터 회로 보호기, 누전 차단기, 소형 회로 차단기 및 추가 보호 장비 등이 있습니다. 로크웰 오토메이션은 고객의 요건에 따라 다양한 구성과 전압 범위, 전류 범위를 지원합니다.

Loading
Loading
Loading
Loading

단로 스위치

로크웰 오토메이션의 단로 스위치는 플랜지 장착 또는 도어 장착 스타일로 제공되며 고정 심도 및 가변 심도 스타일이 있습니다. NEMA, IEC 및 UL 규격의 스위치가 있습니다. 20 - 1250A의 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전을 개방형/밀폐형 구성으로 제공합니다.

Main Image
회전 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 회전 단로 스위치는 20 - 1250A까지 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전이 있으며, 외함을 포함하여 또는 외함 없이 주문할 수 있습니다. 비퓨즈형 버전의 경우 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다. 퓨즈형 스위치는 일체형 퓨즈 캐리어를 사용하여 필요한 판넬 공간을 줄일 수 있습니다.

모두 보기 »
Main Image
안전 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 안전 단로 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션은 물론 위험한 위치용으로 설계되었습니다. 이러한 스위치는 정격이 30A, 60A, 100A 및 200A입니다.

모두 보기 »
Main Image
보이는 블레이드 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 보이는 블레이드 단로 스위치는 고정 심도 및 가변 심도 스타일로 제공되며 플랜지 장착 또는 도어 장착 옵션을 선택할 수 있습니다. 플랜지 장착형 단로 스위치가 외함에 들어 있는 제품도 있습니다.

모두 보기 »

전자 회로 보호 모듈

로크웰 오토메이션의 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 표준 열동 전자식 회로 차단기를 이용한 보호 수준을 높여 줍니다.

Main Image
1692 블록형 전자식 회로 보호기

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 사용자는 모듈을 로컬 및 원격 두 가지 방식으로 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image
1694 모듈형 전자식 회로 보호기

로크웰 오토메이션의 모듈형 Bulletin 1694 전자식 회로 보호기는 24V DC 스위치 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 단락 또는 과부하로부터 보호합니다. 이 유일한 12.5mm 폭 모듈은 추가 액세서리 없이 병렬 장착이 가능합니다. 시간이 절약되는 푸시인 터미널이 달려 있습니다. 이 보호 모듈은 동일한 소형 하우징 안에 1채널 또는 2채널로 사용 가능합니다. 1A - 10A의 고정 전류 정격 및 조정 가능한 전류 버전이 범위에 포함됩니다.

제품 세부 정보

퓨즈 홀더

퓨즈 홀더는 Class CC, J 및 극소형 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치하기 위한 수단입니다. 이러한 퓨즈 홀더는 와이어 보호, 소형 모터 부하 및 소형 모터 부하의 그룹 보호에 뛰어난 성능을 발휘합니다.

Main Image
140F 퓨즈 홀더

Bulletin 140F 퓨즈 홀더는 퓨즈 단락 표시가 있거나 없으며, UL Class CC 퓨즈 또는 극소형 퓨즈 및 IEC 10×38mm 퓨즈에 사용할 수 있습니다. 열림 위치에서 잠글 수 있으며 Bulletin 140M 액세서리와 호환됩니다.

제품 세부 정보
Main Image
1492-FB 퓨즈 홀더

Bulletin 1492-FB 퓨즈 홀더는 많은 OEM 애플리케이션에 적합합니다. 로크웰 오토메이션의 퓨즈 홀더를 사용하면 Class CC, J 및 극소형 퓨즈를 안전하고 편리하게 설치할 수 있습니다. 분기 회로 보호를 위해 Class CC 및 J 홀더를 사용하십시오. 이러한 홀더는 와이어 보호, 소형 모터 부하 및 소형 모터 부하의 그룹 보호에 뛰어난 성능을 발휘합니다.

제품 세부 정보

저압 모터 보호 계전기

저압 모터 보호 계전기에는 과부하 릴레이, 밀폐형 모터 보호기 및 모듈형 보호 시스템의 다양한 옵션이 포함됩니다. 이 제품군에는 바이메탈 릴레이, Solid-State 과부하 릴레이, 모터 보호용 차단기가 있습니다.

Main Image
전자식 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 Bulletin 193/592 전자 과부하 릴레이는 모듈형 설계의 유연성과 편의성을 제공합니다. NEMA 및 IEC 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 또한 이 포트폴리오에는 보호 및 통신 모듈 등 다양한 옵션이 포함되어 있습니다.

E300/E200 전자식 과부하 릴레이» E100 전자식 과부하 릴레이» E1 Plus 전자식 과부하 릴레이» 모두 보기 »
Main Image
바이메탈 과부하 릴레이

로크웰 오토메이션의 바이메탈 열동형 과부하 릴레이는 IEC 애플리케이션용 모터 보호기입니다. 로크웰 오토메이션은 로크웰 오토메이션의 컨택터 및 가역형 컨택터용으로 이러한 릴레이를 설계합니다.

IEC 소형 바이메탈 과부하 릴레이» IEC 바이메탈 과부하 릴레이» 모두 보기 »
Main Image
NEMA 공정 합금 과부하 릴레이

Bulletin 592 공정 합금 과부하 릴레이는 열동형 장비입니다. 이러한 릴레이를 적절한 단락 보호 장비와 함께 사용하면 과전류로 인한 모터, 모터 컨트롤러 및 전력 배선의 과열을 방지할 수 있습니다. 트립 자유 메커니즘은 재설정 단추를 눌러도 과부하 보호 기능을 제공합니다.

제품 세부 정보
Main Image
825-P 모듈형 보호 시스템

Bulletin 825-P 모듈형 보호 시스템은 단종되어 더 이상 판매되지 않습니다. 해당 고객들은 E300 전자식 과부하 릴레이로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 세부 정보

고압 모터 보호기

고압 모터 보호기에는 모터 및 피더 보호 요건에 적합한 Bulletin 857 모터 피더 보호 및 Bulletin 865 디퍼렌셜 보호 릴레이가 포함되어 있습니다.

Main Image
중압 모터 및 피더 보호

Bulletin 857 고압 모터 및 피더 보호기는 오늘날의 모터 및 피더 보호 요건에 적합한 솔루션을 패키지 하나로 제공합니다. 이 보호 릴레이는 전류, 전압 및 모터 보호 기능이 있으며 유연한 제어를 통해 모터의 출력 기능을 최대화합니다. 이 보호 릴레이는 저압 또는 고압 모터 컨트롤 센터(MCC)에 통합되거나 OEM 부품으로 구입할 수 있습니다. SetPointPS 번들 소프트웨어를 통해 이 릴레이를 구성하십시오.

제품 세부 정보
Main Image
중압 모터 및 피더 차동 보호

Bulletins 865 및 857 모터 및 피더 보호는 공공기관, 산업, 발전소 및 연안 어플리케이션의 배전망에 있는 장비를 보호합니다. SetPointPS 번들 소프트웨어를 통해 이 릴레이를 구성하십시오.

제품 세부 정보

보조 모터 보호기

보조 모터 보호기에는 모니터링 릴레이 및 아아크 접지 폴트 감지 시스템이 포함되어 있습니다.

Main Image
모니터링 릴레이

전용 기능 모터 보호 릴레이의 MachineAlert™ 제품군은 모터 제어 회로에 쉽게 추가할 수 있는 보호 기능을 제공합니다. 이러한 릴레이는 보조 전압/전류/서미스터/전원 보호 및 역률 기반 보호를 위한 어플리케이션에 적합합니다. MachineAlert 릴레이는 장비에 대한 투자비용은 줄이면서 생산 가동 중단 시간은 최소화할 수 있는 경제적인 대안입니다.

전류 모니터링 릴레이» 전압 모니터링 릴레이» 전원 모니터링 릴레이» 서미스터 모니터링 릴레이» 모두 보기 »

서지 보호기 및 필터

서지 보호기 및 필터는 산업용 서지 및 필터 보호 요건을 충족합니다. 서지 보호기와 필터를 사용하여 모터 드라이브, 컨택터 및 커패시터 뱅크 스위칭 등을 보호할 수 있습니다. DIN 레일 또는 판넬에 장착해야 합니다.

Main Image
DIN 레일 서지 보호기 및 필터

Bulletin 4983-DC DIN 레일 필터 및 서지 보호 장비는 필터와 서지 보호 장비의 혼합형 제품입니다. 이 장비는 작은 패키지 하나로 일시적인 노이즈 차단이 가능합니다.

 

 

모두 보기 »
Main Image
DIN 레일 데이터라인 서지 보호기

Bulletin 4983-DD DIN 레일 데이터라인 서지 보호 장비는 산업용 통신 네트워크를 보호합니다. 이 장비는 3전극 가스 방전관과 고속 클램핑 다이오드를 조합하여 사용합니다.

모두 보기 »
Main Image
DIN 레일 중부하 AC 서지 보호기

Bulletin 4983-DH 중부하 AC 서지 보호기는 보호 수준, 수명 및 누설 전류 억제 면에서 성능을 향상시킬 수 있는 가스방전관이 있는 MOV(고에너지 배리스터) 네트워크를 조합한 제품입니다. 이 제품은 병렬 연결되며, 피더 회로에 배치할 수 있습니다.

모두 보기 »
Main Image
DIN 레일 AC 서지 보호기

Bulletin 4983-DS DIN 레일 AC 서지 보호 장비는 병렬 연결되며 MOV를 사용하여 고압 서지를 클램핑합니다. 이 장비는 단상 및 3상 시스템 보호용 주요 전자 판넬에 주로 사용됩니다.

모두 보기 »
Main Image
판넬 장착 필터

Bulletin 4983-PF 판넬 장착 필터는 노이즈 차단이 가능하며, 제품의 빠른 노화를 유발할 수 있는 고주파 소음 간섭을 모니터링하고 제거합니다.

모두 보기 »

ROK Talk on Industrial Components, 6회에서 Bill과 Paul은 기술 컨설턴트인 Simon Johnson에게 각 회로 차단기의 역사, 목적, 고유한 기능에 대해 이야기합니다. Allen-Bradley는 MCCB, MPCB, MCP, MCB 등의 회로 차단기를 말할 때 약어로 사용됩니다. 자세한 내용과 사용처를 알려주세요.

  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right