Loading

모터 보호용 차단기

회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터

개별 모터 부하에 대해 단락 및 과부하를 동시에 방지해 주는 당사의 모터 보호용 차단기는 사용 가능한 모터 크기 및 설치 유형이 광범위합니다. 이러한 장비를 Rockwell Automation의 NEMA 및 IEC 컨택터 또는 Solid-State 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다.

잠금 기능이 있는 노브와 트립 테스트 스위치 및 트립 표시기를 표시하는 Bulletin 140MT-D9N 모터 회로 보호기.

140MT 모터 보호용 차단기

당사의 Bulletin 140MT 모터 보호용 차단기(MPCB)는 비용 절감형 자기 단락 및 최대 40A의 열 과부하 보호 기능을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

140MP 모터 보호용 차단기

당사의 Bulletin 140MP 모터 보호용 차단기(MPCB)에는 @400A의 차단 정격(최대 100kA)이 지원되며 최대 32A의 열과부하 보호 및 자기 단락 방지 기능이 갖춰져 있습니다. 두 가지 컴포넌트 모터 스타터를 생성하는 Allen-Bradley Bulletin 100-C 및 100-K 컨택터를 함께 사용하여 이를 테스트합니다.

제품 세부 정보

Main Image

140MG 모터 보호용 차단기

당사의 Bulletin 140MG 모터 보호용 차단기는 모터 분기 회로, 분기 회로 및 단락 자기 회로를 보호하고 과부하로 인한 과열 방지 및 수동 전환을 위한 분리 수단의 역할을 합니다. Rockwell Automation은 고객 고유의 필요에 맞는 정격 25 - 150A의 각종 장비를 제공합니다. 출고 시 설치되는 내부 액세서리 덕분에 설치 및 배선이 용이합니다. 북미 지역에서는 전기공사 규정에 따라 UL/CSA 등급의 퓨즈, 회로 차단기 또는 자가 보호 혼합형 모터 컨트롤러로 개별 모터 분기 회로를 보호해야 합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 모터 보호용 차단기 Chevron RightChevron Right