Loading

모터 회로 보호기

회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터

개별 모터 부하의 단락을 방지해 주는 모터 회로 보호기는 다양한 모터 크기 및 설치 유형에 사용할 수 있습니다. 이러한 장비를 Rockwell Automation의 NEMA 및 IEC 모터 스타터, 과부하 릴레이, 컨택터와 함께 사용할 수 있습니다.

잠금 기능이 있는 노브와 트립 테스트 스위치 및 트립 표시기를 표시하는 Bulletin 140MT-D9N 모터 회로 보호기.

140MT 모터 회로 보호기

정격이 최대 40A인 당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기(D9N 버전)는 컨택터 및 과부하 릴레이와 함께 적용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

140MG 모터 회로 보호기

당사의 Bulletin 140MG 모터 회로 보호기는 모터 분기 회로, 분기 회로 및 단락 자기 회로를 보호하고 수동으로 전환하기 위한 분리 수단의 역할을 합니다. 3~1200 A 정격 장치입니다. 북미 지역에서는 전기공사 규정에 따라 UL/CSA 등급의 퓨즈, 회로 차단기 또는 자가 보호 혼합형 모터 컨트롤러로 개별 모터 분기 회로를 보호해야 합니다.

제품 세부 정보

Main Image

140M 모터 회로 보호기

Rockwell Automation은 2022년 3월부로 Bulletin 140M 모터 회로 보호기를 단종하고 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 당사의 Bulletin 140MT 모터 회로 보호기로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.

이 모터 회로 보호기는 C-프레임(32A) 및 D-프레임(40A) 모델에 확장된 전류 범위를 제공합니다. 140M F-프레임 제품은 계속해서 제공됩니다.

자세한 내용은 Bulletin 140M~140MT/UT 모터 보호용 차단기 마이그레이션 소개서를 참조하십시오.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 회로 차단기 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 모터 회로 보호기 Chevron RightChevron Right