Loading

단로 스위치

로크웰 오토메이션의 분리 스위치는 플랜지 장착 또는 도어 장착 스타일로 제공되며 고정 심도 및 가변 심도 스타일이 있습니다. NEMA, IEC 및 UL 규격의 스위치가 있습니다. 20 - 1250A의 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전을 개방형/밀폐형 구성으로 제공합니다.
회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터
Main Image
회전 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 회전 단로 스위치는 20 - 1250A까지 다양한 퓨즈형 및 비퓨즈형 버전이 있으며, 외함을 포함하여 또는 외함 없이 주문할 수 있습니다. 비퓨즈형 버전의 경우 자체 퓨즈 블록을 사용할 수 있습니다. 퓨즈형 스위치는 일체형 퓨즈 캐리어를 사용하여 필요한 판넬 공간을 줄일 수 있습니다.

194R 회전 분리 스위치» 194U 비퓨즈형 회전 분리 스위치» 모두 보기 »
Main Image
안전 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 안전 단로 스위치는 산업용 및 중공업 애플리케이션은 물론 위험한 위치용으로 설계되었습니다. 이러한 스위치는 정격이 30A, 60A, 100A 및 200A입니다.

1494G 위험한 위치용 안전 분리 스위치» 1494G 중공업용 안전 분리 스위치» 1494H 산업용/일반용 안전 분리 스위치» 모두 보기 »
Main Image
보이는 블레이드 단로 스위치

로크웰 오토메이션의 보이는 블레이드 단로 스위치는 고정 심도 및 가변 심도 스타일로 제공되며 플랜지 장착 또는 도어 장착 옵션을 선택할 수 있습니다. 플랜지 장착형 단로 스위치가 외함에 들어 있는 제품도 있습니다.

1494U 범용 분리 스위치» 1494V 가변 심도 플랜지 장착형 분리 스위치» 1494C 케이블 작동식 분리 스위치» 1494F 고정 심도 플랜지 장착형 분리 스위치» 1494R 가변 심도 도어 장착형 회전 분리 스위치» 1491 퓨즈 블록» 모두 보기»
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 단로 스위치 Chevron RightChevron Right