Loading

전자 회로 보호 모듈

로크웰 오토메이션의 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 표준 열동 전자식 회로 차단기를 이용한 보호 수준을 높여 줍니다.
회로 및 부하 보호
    • 개요
    • 소형 회로 차단기
    • 소형 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 배선용 케이스 회로 차단기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 회로 보호기
    • 모터 보호용 차단기
    • 모터 보호용 차단기
    • 개요
    • 회전 단로 스위치
    • 회전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 안전 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
    • 보이는 블레이드 단로 스위치
  • 전자 회로 보호 모듈
  • 퓨즈 홀더
    • 개요
    • Solid State 과부하 릴레이
    • Solid State 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
    • 바이메탈 과부하 릴레이
  • 모니터링 릴레이
  • 서지 보호기 및 필터
Main Image

1692 블록형 전자식 회로 보호기

로크웰 오토메이션의 Bulletin 1692 전자 회로 보호 모듈은 24V DC 전환 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 보호합니다. 이러한 모듈은 공급 전압과 부하 전류를 모두 모니터링하며, 사용자는 로컬 및 원격 모듈을 모두 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

1694 모듈형 전자식 회로 보호기

로크웰 오토메이션의 모듈형 Bulletin 1694 전자식 회로 보호기는 24V DC 스위치 모드 전원 공급 장치의 보조 회로를 단락 또는 과부하로부터 보호합니다. 이 유일한 12.5mm 폭 모듈은 추가 액세서리 없이 병렬 장착이 가능합니다. 시간이 절약되는 푸시인 터미널이 달려 있습니다. 이 보호 모듈은 동일한 소형 하우징 안에 1채널 또는 2채널로 사용 가능합니다. 1A - 10A의 고정 전류 정격 및 조정 가능한 전류 버전이 범위에 포함됩니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 회로 및 부하 보호 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 전자 회로 보호 모듈 Chevron RightChevron Right