Loading

단일형 및 특수 릴레이

로크웰 오토메이션의 단일형 및 특수 릴레이는 시간 지연이나 속도 모니터링 등 기본 및 고급 안전 기능을 제공하도록 설계되어 있습니다. 또한 Two-Hand 컨트롤, 뮤팅(muting) 및 압력 감지형 안전 매트와 안전 모서리 제어에도 사용할 수 있습니다.
단일형 및 특수 릴레이 hero image
안전 제품
    • 개요
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • 개요
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
  • GuardLink 기술
    • 개요
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • 안전 모션 컨트롤
    • 안전 모션 컨트롤
    • 개요
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • 개요
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • 개요
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L 안전 카메라
    • 442L 안전 카메라
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 프로파일
    • 440F Safedge 프로파일
    • 개요
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 단일형 지연
    • 단일형 지연
    • 개요
    • 가드 잠금 스위치
    • 가드 잠금 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 위험 위치용 스위치
    • 위험 위치용 스위치
Main Image

단일형 안전 릴레이

MSR100 단일 기능 안전 릴레이는 다양한 입력 장치 및 출력 구성을 지원합니다. 이러한 릴레이는 비교적 작은 안전 애플리케이션과 단일 영역 제어에 이상적이며 전자 기계 버전 또는 높은 사이클 속도를 포함하는 애플리케이션에 솔리드 스테이트 모델로 사용할 수 있습니다. Rockwell Automation은 2019년 12월부터 MSR 포트폴리오에 속하는 소수의 레거시 안전 릴레이가 단종되어 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 해당 고객들은 MSR 및 GSR 제품군의 안전 릴레이 제품으로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Sipha 컨트롤 유닛

로크웰 오토메이션의 Sipha 컨트롤 유닛은 Sipha 비접촉 세이프티 센서를 모니터링하고 제어합니다. 고위험 애플리케이션에 사용되는 이 컨트롤 유닛은 단일 Sipha 센서와 연동되면서 충실도 높은 시스템을 만들어 줍니다. 그 밖의 애플리케이션에서는 센서 여러 개(기계 스위치 포함)를 Sipha 컨트롤 유닛 하나에 연결할 수도 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Safedge 컨트롤러

로크웰 오토메이션의 Bulletin 440F Safedge™ 컨트롤러는 로크웰 오토메이션의 Bulletin 440F Safedge 안전 모서리 프로파일과 함께 작동합니다. 이 컨트롤러는 프로파일의 작동 여부를 지속적으로 모니터링하다가 프로파일이 눌리면 출력 신호를 내보냅니다.

제품 세부 정보

HyperFocal: 0

매트 컨트롤러

로크웰 오토메이션의 MatGuard™ 컨트롤 유닛은 서로 연결된 모든 매트를 감시하여 보호 구역을 형성합니다. 보호 구역은 총 100m까지 가능하며 원하는 수의 매트로 구성할 수 있습니다. 컨트롤러는 장비 제어 회로에 접속되며, 이중화 제어가 가능한 안전 릴레이가 포함됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

음소거 라이트 커튼 모니터링 안전 릴레이

로크웰 오토메이션의 음소거 라이트 커튼 모니터링 릴레이를 사용하면 특정 조건이 충족될 경우 안전 기능을 자동으로 일시 중단할 수 있습니다. 자재 취급 애플리케이션에서 장비를 정지하지 않고 자재가 보호 필드를 통과할 수 있습니다. 이러한 모듈은 음소거 외에도 최대 3개의 PSDI(존재 감지 장치 초기화)를 갖춘 라이트 커튼을 모니터링합니다.

제품 세부 정보

Main Image

역 기전력(Back EMF) 모니터

로크웰 오토메이션의 역 기전력(Back EMF) 모니터링 유닛은 단상 또는 3상 유도 모터와 인터페이스하여 드라이브 전압과 모터의 역 기전력(Back EMF)을 측정합니다.

제품 세부 정보

Main Image

스톱 모션 모니터

Rockwell Automation의 스톱 모션 모니터는 위험한 모션의 정지를 감지한 후 가드 잠금 장치의 잠금을 해제하기 위한 신호를 전송합니다. Rockwell Automation은 2019년 12월부터 Minotaur CU2 안전 릴레이가 단종되어 더 이상 판매하지 않을 계획이라고 발표했습니다. 해당 고객들은 Guardmaster® 안전 릴레이로 마이그레이션하는 것을 권장합니다.

제품 세부 정보

Main Image

속도 모니터링 안전 릴레이

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 수동 조작이 필요한 모션 애플리케이션용으로 설계되었습니다. MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 단상 및 3상 모터에서 센서 없이도 정지 감지 가능한 용도로 사용합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Two-Hand 컨트롤 모니터링 안전 릴레이

로크웰 오토메이션의 Two-Hand 컨트롤 모니터링 안전 릴레이는 양손으로 조작, 배선 및 컨택터 안전 회로의 폴트를 감지합니다. 이러한 릴레이는 중간 릴레이와 같은 스위칭 동작을 제공합니다. 기계식 정전용량형 양수 조작식 컨트롤 유닛과 함께 사용하도록 설계되었습니다.

제품 세부 정보

Main Image

모니터링 확장 릴레이

모니터링 확장 안전 릴레이는 단일 또는 이중 채널 입력과 즉각적인 지연 출력 또는 시간차가 있는 OFF 지연 출력이 있습니다. 마스터 안전 릴레이의 확장판으로, 출력은 마스터 릴레이의 출력과 유사합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 릴레이 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 특수 세이프티 릴레이 Chevron RightChevron Right