Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

안전 레이저 스캐너

  • Guardmaster 안전 레이저 스캐너 3개로 구성된 그룹. 왼쪽 상단: 상단에 컨트롤 패드와 검은색 스캐닝 창과 캡이 있는 노란색과 검은색 반원형 베이스. 가운데: 상단에 검은색 스캐닝 창과 캡이 있고, 디스플레이 창과 컨트롤 패드가 있는 빨간색과 회색 반원형 베이스. 오른쪽 상단: 하단 근처에 스캐닝 창이 있고, 상단에 컨트롤 패드와 디스플레이 창이 있는 노란색 반원형 베이스.
  • 상단에 검은색 스캐닝 창과 캡이 있고, 디스플레이 창과 컨트롤 패드가 있는 빨간색과 회색 반원형 베이스
  • 상단에 컨트롤 패드와 검은색 스캐닝 창과 캡이 있는 노란색과 검은색 반원형 베이스
  • 하단 근처에 스캐닝 창이 있고, 상단에 컨트롤 패드와 디스플레이 창이 있는 노란색 반원형 베이스
Guardmaster 안전 레이저 스캐너 3개로 구성된 그룹. 왼쪽 상단: 상단에 컨트롤 패드와 검은색 스캐닝 창과 캡이 있는 노란색과 검은색 반원형 베이스. 가운데: 상단에 검은색 스캐닝 창과 캡이 있고, 디스플레이 창과 컨트롤 패드가 있는 빨간색과 회색 반원형 베이스. 오른쪽 상단: 하단 근처에 스캐닝 창이 있고, 상단에 컨트롤 패드와 디스플레이 창이 있는 노란색 반원형 베이스.
상단에 검은색 스캐닝 창과 캡이 있고, 디스플레이 창과 컨트롤 패드가 있는 빨간색과 회색 반원형 베이스
상단에 컨트롤 패드와 검은색 스캐닝 창과 캡이 있는 노란색과 검은색 반원형 베이스
하단 근처에 스캐닝 창이 있고, 상단에 컨트롤 패드와 디스플레이 창이 있는 노란색 반원형 베이스

EtherNet/IP를 통한 CIP Safety와 함께 사용 가능

Rockwell Automation의 SafeZone™ 안전 레이저 스캐너는 전환 가능하고 구성 가능한 필드 및 필드 세트(경고 및 안전)가 있는 소형 장비입니다. SafeZone Singlezone, Multizone 및 Mini를 구성하는 데 사용되는 Windows® 기반의 SCD(안전 구성 및 진단) 소프트웨어로 SafeZone 안전 레이저 스캐너를 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. SafeZone 3은 442L 애드온 프로파일(AOP)을 사용하여 EtherNet/IP 연결과 스캐너 프로그래밍을 모두 구성합니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
SafeZone 안전 레이저 스캐너
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 소프트웨어
  • 문서
  • 툴 및 자료

신제품

EtherNet/IP를 통해 연결하면 SafeZone3 안전 레이저 스캐너가 The Connected Enterprise를 통한 연결을 제공하면서 안전성을 향상하는 스마트 안전장치가 됩니다.

Rockwell Automation은 중요 데이터에 대한 액세스를 강화된 안전 레이저 스캐너에 제공합니다
Main Image
보도 자료
Rockwell Automation은 중요 데이터에 대한 액세스를 강화된 안전 레이저 스캐너에 제공합니다
자세히 알아보기

개요

  • 190° 또는 270° 스캔 각도 제공
  • 2m, 3m, 4m 또는 5m(6.56피트, 9.84피트, 13.12피트 또는 16.4피트) 안전 필드 범위 제공
  • 30 - 150mm(1.18 - 5.9인치)의 설정 가능한 분해능 포함
  • 설정 가능한 재시작 지연 제공
  • 수평 또는 수직 장착 제공
  • 진단 정보용 7 세그먼트 디스플레이 포함
  • 다중 샘플링(2 - 16유닛) 제공

SafeZone™ 안전 레이저 스캐너의 일반적인 사용처는 다음과 같습니다.

  • 기계 또는 장비 위험 구역 앞에 있는 작업자 감지
  • 부정형 안전 매트가 필요한 경우 안전 교체
  • AGV 애플리케이션과 경고 필드 두 개가 AGV를 서서히 느리게 만들어 브레이크 마모 감소
SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
190°(-5°~+185°) 270°(-45°~+225°) 275°(-47.5°~227.5°)
단일 존: 4m(13.12ft.), 다중 존: 5m(16.4ft.) 2m, 3m(6.56ft., 9.84ft.) 5.5m(18.04ft.)
30~150mm(1.18~5.9in.) 30~150mm(1.18~5.9in.) 30~200mm(1.18~7.87in.)
≥ 60ms 또는 ≥ 120ms ≥ 80ms ≥ 95ms
2~60초 2~60초 2~60초
수평, 수직, 거꾸로 수평, 수직, 거꾸로 수평, 수직, 거꾸로
7개의 세그먼트 7개의 세그먼트 다중 색상 텍스트 및 심볼
2~16개 스캔 2~16개 스캔 2~16개 스캔
2개의 출력 신호 스위칭 장비 2개의 출력 신호 스위칭 장비 4개의 안전 비트
없음 없음 EtherNet/IP를 통한 CIP Safety
SCD 소프트웨어 SCD 소프트웨어 442L 애드온 프로파일

EtherNet/IP를 통한 CIP Safety SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 동영상

Chevron DownChevron Down
영상
시스템 플러그 설치 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
BootP를 사용하여 I/P 주소 설정 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
GuardLogix® I/O 구성 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
GuardLogix 필드 세트 구성 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
GuardLogix® 프로젝트 다운로드 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
애플리케이션 예제를 통한 GuardLogix® 프로그래밍 방법 알아보기
Chevron DownChevron Down
영상
소유자 권한 재설정을 통한 GuardLogix® 프로그래밍 방법 알아보기

제품 선정


사양

DownloadDownload
SafeZone Singlezone 및 Multizone 안전 레이저 스캐너 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
SafeZone Mini 안전 레이저 스캐너 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
EtherNet/IP를 통한 CIP Safety 기능의 SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 사용자 매뉴얼

인증

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus
  • TÜV 
안전 분류
  • Category 3 EN ISO 13849-1
  • 타입 3 DIN EN61496-1
  • IEC 61508 기준 SIL 1
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Functional Safety 데이터
  • PFHD = 8x10-8
  • 임무 시간(TM) = 20년(EN ISO 13849)
  • 성능 수준 PLd(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL 2 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합

표준 준수
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 
추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.

제품 카탈로그

소프트웨어

스캐너마다 제공되는 Windows 기반의 SCD(안전 구성 및 진단) 소프트웨어로 SafeZone 스캐너를 간편하게 프로그래밍할 수 있습니다. 구성 마법사가 단순하거나 복잡한 시스템 구성 전반을 안내해 줍니다.

SafeZone 안전 레이저 스캐너 소프트웨어 버전 3.02 다운로드

SCD 소프트웨어 설치:

  1. ZIP 파일 콘텐츠를 다운로드하여 로컬 드라이브 폴더에 압축 해제
  2. 'Setup.exe' 실행
  3. 해당하는 일련 번호 입력: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

문서

Resource Publication Number Language
존재 감지 안전 장비 브로슈어 GLSAFE-BR001
English
SafeZone 3 레이저 스캐너 제품 소개서 442L-PP004
English
SafeZone Singlezone 안전 레이저 스캐너 제품 소개서 442L-PP002
English
SafeZone Mini 안전 레이저 스캐너 제품 소개서 442L-PP003
English
SafeZone 3 광학 커버 설치 매뉴얼 442L-IN001
SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 장착 설치 매뉴얼 442L-IN006
SafeZone Mini 안전 레이저 스캐너 장착 설치 매뉴얼 442L-IN008
English
SafeZone 단일 존 및 다중 존 안전 레이저 스캐너 설치 매뉴얼 442L-IN009
English
SafeZone Mini 안전 레이저 스캐너 사용자 매뉴얼 442L-UM005
SafeZone Singlezone 및 Multizone Safety Laser Scanner 사용자 매뉴얼 442L-UM003
English
안전 구성 및 진단 소프트웨어 사용자 매뉴얼 442L-UM006
English
EtherNet/IP를 통한 CIP Safety 기능의 SafeZone 3 안전 레이저 스캐너 사용자 매뉴얼 442L-UM008
English
기술 문서 센터
DetailsDetails
기술 문서 센터

제품군에서 구성한 권장 기술 사양, 설치 매뉴얼, 매뉴얼 등을 검색하십시오.

 

기술 문서 센터 둘러보기

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen-Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 광범위한 문서를 찾을 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

다양한 제품과 기술에 대한 질문 및 답변 데이터베이스를 검색하십시오.

 

답변 얻기

툴 & 리소스

Rockwell Automation의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. Rockwell Automation은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.

팟캐스트
SafeZone으로 안전에 초점을 맞춘 레이저

ROK Talk의 에피소드 4에서 Rob과 Adonis Evangelista Reyes(Nathan 대신 참여)는 안전 레이저 스캐너에 대해 제품 마케팅 엔지니어인 Edward Tillinghast와 대화합니다. Ed는 안전 레이저 스캐너의 기능, SafeZone™ 안전 레이저 스캐너 포트폴리오, 구성 및 사용에 대해 이야기합니다.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 존재 센서 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너 Chevron RightChevron Right