Loading

안전 모션 컨트롤

안전 서보 드라이브 제품은 장비 작동 효율성은 향상하면서 가동 중단 시간은 최소화하고 에너지와 생산 폐기물은 줄일 수 있도록 설계되었습니다.
안전 모션 컨트롤 hero image
안전 제품
    • 개요
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • 개요
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
  • GuardLink 기술
    • 개요
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • 안전 모션 컨트롤
    • 안전 모션 컨트롤
    • 개요
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • 개요
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • 개요
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L 안전 카메라
    • 442L 안전 카메라
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 프로파일
    • 440F Safedge 프로파일
    • 개요
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 단일형 지연
    • 단일형 지연
    • 개요
    • 가드 잠금 스위치
    • 가드 잠금 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 위험 위치용 스위치
    • 위험 위치용 스위치
Allen-Bradley Absolute Encoders on EtherNet/IP

EtherNet/IP 절대 인코더

EtherNet/IP™ 절대 인코더는 리니어 네트워크와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 지원할 수 있도록 내장형 EtherNet/IP 스위치와 듀얼 Ethernet 포트로 설계되었습니다. 이 인코더는 EtherNet/IP 네트워크를 통해 보조 피드백을 직접 제공하므로 점대점 배선을 할 필요가 없습니다. 이러한 엔코더는 힘든 산업 환경에서 고성능 및 안정성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 로크웰 오토메이션의 인코더 제품에는 EtherNet/IP의 통합 모션을 사용하여 장비 애플리케이션에 대한 피드백 전용 축으로 인코더를 도입하는 모델이 포함되어 있습니다. 또한 속도, 방향 또는 위치 모니터링 안전 기능이 필요한 안전 애플리케이션용으로 설계된 모델도 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브

Bulletin 2097 Kinetix® 300 EtherNet/IP™ 인덱싱 서보 드라이브는 단일 통신 네트워크로 표준화하여 간편하게 시운전, 설정, 스타트업할 수 있습니다. HMI, 컨트롤러, I/O 및 모션을 포함한 모든 컨트롤 솔루션을 EtherNet/IP를 통해 통합하는 한편 신뢰할 수 있는 고속 연결을 유지할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2097 Kinetix® 350 단축 EtherNet/IP™ 서보 드라이브는 통합 모션의 확장성을 제공합니다. 단일 네트워크를 활용하는 EtherNet/IP는 HMI, 프로그램 가능 자동 컨트롤러, I/O 및 모션을 비롯한 전체 시스템의 통합을 간소화합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5100 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5100 서보 드라이브는 단일 제품 형태로 서보 솔루션에 사용할 수 있는 확장 가능 옵션입니다. 이 드라이브는 15kW까지 용량 범위가 늘어난 솔루션으로, 독립형, Micro 800 또는 Logix 제어 애플리케이션을 지원합니다. Kinetix 5100 드라이브는 표준 입력 및 출력, 다양한 제어 모드, 안전 토크 오프 및 듀얼 포트 EtherNet/IP로 각종 네트워크 토폴로지에 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5300 서보 드라이브

중소형 장비에 적합한 Bulletin 2198 Kinetix® 5300 서보 드라이브는 필수 장비 제조 필요성을 충족하는 간소화된 제품으로 EtherNet/IP 서보  드라이브에 관하여 Allen-Bradley 통합 모션에서 기대할 수 있는 설계 유연성을 제공합니다.       

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 서보 드라이브는 CompactLogix™ 5370 컨트롤러에 연결 및 연동되며 EtherNet/IP™ 통합 모션을 지원합니다. 혁신적인 소형 디자인의 Kinetix 5500 드라이브는 장치 설치 면적을 최소화하고 시스템 배선을 간소화합니다. 또한 듀얼 포트 Ethernet 덕분에 리니어 토폴로지와 DLR(Device Level Ring) 토폴로지가 모두 가능합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 서보 드라이브는 대규모의 맞춤 장비 제조 업체 애플리케이션에서도 Ethernet/IP 통합 모션의 가치를 발휘합니다. Kinetix 5700 서보 드라이브는 시운전 시간을 줄이고 장비 성능을 향상시킵니다. 이 드라이브는 장비를 더 빨리 가동하기 위해 필요한 간편성, 성능 및 공간 절약을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 6000 다축 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6000 다축 서보 드라이브는 시스템 성능을 향상하는 한편 시간과 비용을 줄여 줍니다. 이 드라이브는 배선, 프로그래밍, 작동 및 진단을 빠르고 쉽게 할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 이 드라이브를 통해 엔지니어링 및 설치 시간을 줄이고 까다로운 모션 애플리케이션의 유연성을 높일 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 드라이브는 전 세계 전압 요건을 충족합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6200 서보 드라이브는 다축 Kinetix 6000 서보 드라이브 제품군에 안전 옵션과 유연한 모듈형 설계를 제공합니다. 축이 세이프 오프(Safe-off)에서 세이프 스피드 기능으로, SERCOS 인터페이스에서 EtherNet/IP 네트워크로 전환될 수 있습니다. Kinetix 6200 SERCOS 인터페이스 드라이브는 기존 Kinetix 6000 시스템과 호환되므로 필요한 경우 설치된 축을 개수에 관계 없이 고급 안전 기능으로 업그레이드할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 서보 드라이브는 고성능 통합 모션을 개방형 EtherNet/IP 네트워크와 결합합니다. 이러한 드라이브는 EtherNet/IP를 사용해서 고성능 서보 및 인버터, I/O, 스마트 액추에이터 및 기타 EtherNet/IP 연결 장치를 통합하는 솔루션의 일부가 될 수 있으며, 이 드라이브는 안전 기능으로 운영자 안전을 개선하고 장비의 효율성을 높여 줍니다. 모듈형 구조는 나중에 장비를 향상할 때도 사용할 수 있는 조정 가능한 플랫폼을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브

로크웰 오토메이션의 Bulletin 2099 Kinetix® 7000 서보 드라이브는 전력 요건이 최고 수준인 모션 애플리케이션을 지원합니다. 최대 150kW의 출력을 가진 이 드라이브는 Kinetix 통합 모션의 장점을 폭넓은 애플리케이션으로 확장합니다. Kinetix 7000 서보 드라이브는 Integrated Architecture™ 시스템에 꼭 들어맞습니다. 영구 자석(동기) 모터 및 유도(비동기) 모터를 지원합니다. 안전 기능은 안전 담당 인력을 지원하며 생산성 향상에도 도움이 됩니다.

제품 세부 정보

  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 모션 컨트롤 Chevron RightChevron Right