Loading

트랩형 키 인터록 스위치

트랩형 키 인터록 스위치를 적절히 구성하여 이벤트가 미리 정해진 순서대로 이루어지도록 하거나 운영자에게 닥칠 수 있는 위험을 줄일 수 있습니다.
안전 제품
    • 개요
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • 개요
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
  • GuardLink 기술
    • 개요
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • 안전 모션 컨트롤
    • 안전 모션 컨트롤
    • 개요
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • 개요
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • 개요
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L 안전 카메라
    • 442L 안전 카메라
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 프로파일
    • 440F Safedge 프로파일
    • 개요
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 단일형 지연
    • 단일형 지연
    • 개요
    • 가드 잠금 스위치
    • 가드 잠금 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 위험 위치용 스위치
    • 위험 위치용 스위치
Main Image

액세스 및 체인 트랩형 키 인터록 스위치

액세스 및 체인 트랩형 키 인터록 스위치는 적합한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험 구역에 출입할 수 있게 해줍니다. 스테인리스 스틸 액세스 인터록은 다양한 산업 등급에서 출입구의 출입을 통제하는 방법을 제공합니다. 이 제품은 체인에 연결된 막대나 레버 중 하나로 작동됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

트랩형 키 볼트 인터록 스위치

Rockwell Automation의 트랩형 키 볼트 인터록 스위치를  사용하면 적합한 키를 인터록에 삽입한 경우에만 위험 구역에 출입할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 볼트 인터록은 다양한 산업 등급에서 출입구의 출입을 통제하는 방법을 제공합니다. 이 볼트 인터록 제품은 출입구에 전원선을 가설할 필요가 없으며 기계식 스위치, 전자식 스위치, 솔레노이드 스위치 타입을 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

트랩형 키 스위치 및 전자식 시간 지연

Rockwell Automation의 전자식 시간 지연 유닛 및 트랩형 키 인터록 스위치는 경과 시간이 지난 후 위험 구역의 출입을 허용해야 하는 애플리케이션에 사용됩니다. 이 인터록 스위치는 SI Guardmaster® 안전 릴레이를 EMD Guardmaster 안전 릴레이와 함께 사용하여 타이밍 시퀀스를 실행합니다. 탈부착이 불가능한 키를 돌리면 타이머가 개시됩니다. EMD가 타임아웃되면 그 출력으로 내부 솔레노이드에 동력이 공급되고, 그 후 트랩형 키 한 개 또는 두 개를 제거할 수 있습니다.

제품 세부 정보

 B-8.6

트랩형 키 스위치기어 어댑터

트랩형 키 스위치기어 어댑터는 예비 스위치기어 애플리케이션을 인터로킹하거나 스풀 밸브 등의 기타 호스트 장비를 인터로킹하는 데 사용됩니다. 열쇠를 돌려 제거하면 전원이 절연되면서 차단됩니다. 이 키는 그 다음 작동 시퀀스에서 사용할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

트랩형 키 스톱 모션 유닛

Prosafe® 스톱 모션 유닛(SMU)은 장비에서 기계 부품의 작동이 중지된 것을 감지할 필요가 있는 애플리케이션에 사용됩니다. SMU에서는 작동 상태를 감지하는 유도형 근접 센서와 센서를 모니터링하는 CU2 컨트롤 유닛이 사용됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

트랩형 키 공압 릴리즈 유닛

트랩형 키 공압 릴리즈  유닛 은 장비를 전기적으로 절연하여 출입 안전성을 향상하고 회전식 파워 스위치와 솔레노이드로 구성되어 있습니다. 내부의 솔레노이드 잠금 장치에 외부에서 신호가 주어지면 트랩형 키를 제거할 수 있습니다. 트랩형 키를 제거할 수 있으면(즉, 솔레노이드에 파워가 들어오면) 공압 릴리즈 유닛의 표시등이 켜집니다. 키를 제거할 필요가 있는 경우에만 솔레노이드 신호가 필요합니다.

제품 세부 정보

Main Image

Slamlock 트랩형 키 인터록 스위치

Slamlock™ 트랩형 키 인터록 스위치는 트랩형 키와 텅(tongue) 작동 인터록의 특징이 합쳐진 제품입니다. 액추에이터가 인터록에 삽입되면(보호물 폐쇄), 트랩형 키는 돌려 분리할 수 있습니다. 키가 없으면 액추에이터는 분리할 수 없습니다. 액추에이터는 가드 도어를 잠급니다. 트랩형 키를 다시 삽입하여 90° 돌리면 가드 도어를 잠금 해제할 수 있습니다.  Slamlock 인터록 스위치는 기계식 버전, 전자식 버전, 솔레노이드 버전이 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

회전식 트랩형 키 인터록 스위치

회전식 트랩형 키 인터록 스위치는 장비를 전기적으로 절연하도록 사용되어 출입 안전성을 향상시키고 로봇 셀의 티치 박스(teach box)로도 사용됩니다. 전원이 꺼지면 키를 빼내 액세스 해치의 잠금 해제 또는 밸브 작동 개시 등 후속 작동 시퀀스에 사용할 수 있습니다. 회전식 스위치는 판넬에 장착하거나 외함에 결합하여 구입할 수 있습니다.

제품 세부 정보

 B-8.6

소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치

소형 밸브 트랩형 키 인터록 스위치는 공간이 협소한 애플리케이션에 적합한 솔루션입니다. 잠금 개방 또는 잠금 폐쇄 옵션이 특징입니다.

제품 세부 정보

Main Image

트랩형 키 인터록 교환 유닛 스위치

트랩형 키 인터록 스위치용 교환 유닛은 인터로킹 시퀀스에 사용되어 Prosafe 제품군에 속하는 다른 장비에 연결됩니다. 이 제품은 보다 복잡한 작동 시퀀스에 적합합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 스위치 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 안전 인터록 스위치 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 트랩형 키 인터록 스위치 Chevron RightChevron Right