Loading

가드 잠금 스위치

가드 잠금 스위치는 정지 요청 즉시 위험이 제거되지 않는 위험 구역을 보호합니다. 대다수의 장비는 모터나 액추에이터의 전원을 제거해도 위험 동작이 즉시 정지하지 않습니다. 전형적인 어플리케이션에는 고관성 회전 장비, 고속 회전 장비 및 공압밸브에서 고압 요건을 해결해야 하는 장비가 있습니다.
안전 제품
    • 개요
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • 개요
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
  • GuardLink 기술
    • 개요
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • 안전 모션 컨트롤
    • 안전 모션 컨트롤
    • 개요
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • 개요
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • 개요
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L 안전 카메라
    • 442L 안전 카메라
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 프로파일
    • 440F Safedge 프로파일
    • 개요
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 단일형 지연
    • 단일형 지연
    • 개요
    • 가드 잠금 스위치
    • 가드 잠금 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 위험 위치용 스위치
    • 위험 위치용 스위치
Main Image

Atlas 5 가드 잠금 스위치

Rockwell Automation의 Atlas™ 5 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 고정해 주고 가드가 열려 있는 동안 전원을 계속 차단합니다. 두 개의 안전(N.C.) 접점과 두 개의 보조(N.O.) 접점이 있는 Atlas 5 스위치는 PLC 제어 장비에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

다기능 액세스 박스

Rockwell Automation의 Guardmaster® 442G 다기능 액세스 박스는 가드 잠금과 액세스 제어를 결합한 고유의 혼합형 제품입니다. 이 통합 보호 솔루션은 가드 도어에 더 강한 유지력, 더 큰 가드 도어 정렬 오류 허용 오차, 비상 시 보호 영역 탈출 방법이 필요한 완전 본체 애플리케이션에 적합합니다. 엄선된 작업자 컨트롤 및 기타 옵션은 다양한 애플리케이션에 적합한 유연성을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

TLS-Z GD2 가드 잠금 스위치

Rockwell Automation의 TLS-Z GD2 가드 잠금 스위치는 고유한 코드가 지정된 도어 위치 유도 감지 기술의 RFID 도어 센서가 달린 인터록 스위치입니다. 이 스위치는 액추에이터 키가 도어 장착 위치를 벗어나거나 분리되는 경우를 감지합니다. TLS GD2와 동일한 Solid-State 기술로 제조된 이 스위치는 EN ISO 13849-1의 최고 안전 등급인 Ple(성능 수준 “e”)를 지원합니다.

제품 세부 정보

Main Image

TLS-GD2 가드 잠금 스위치

Rockwell Automation의 TLS-GD2 가드 잠금 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치입니다. 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 고정해 주고 가드가 열려 있는 동안 전원을 계속 차단합니다. TLS-GD2에는 안전(N.C.) 접점 세 개와 보조(N.O.) 접점 두 개가 있습니다.

 

 

제품 세부 정보

Main Image

440G-LZ 가드 잠금 스위치

Bulletin 440G-MZ 가드 잠금 스위치는 인력을 보호하는 데 도움이 되며 풀 사이즈 가드 도어를 비롯한 다양한 유형의 가드 도어에 적합합니다. 이러한 스위치를 사용하면 높은 유지력과 정렬 오류를 방지하기 위한 넓은 공차가 일반적으로 필요한 보호 영역에 몸 전체 액세스가 가능합니다. Rockwell Automation의 440G-MZ에는 GuardLink® 기술이 내장되어 있어 스마트 장치로 만들고 프리미어 통합을 가능하게 합니다.

제품 세부 정보

Main Image

440G-MT 가드 잠금 솔레노이드 스위치

Rockwell Automation의 440G-MT 솔레노이드 스위치는 포지티브 모드의 텅(tongue) 작동 인터록 스위치에 속하며, 가드가 열린 상태에서 전원이 차단될 때까지 장비 가드를 닫힌 채로 유지합니다. 이 가드는 내부 솔레노이드에 잠금 장치를 여는 신호가 적용될 때만 열립니다.

제품 세부 정보

Main Image

440G-LZ 가드 잠금 스위치

Rockwell Automation의 440G-LZ 가드 잠금 스위치는 부분 인체 액세스 가드 도어용으로 설계되었습니다. 마이크로프로세서 기술을 RFID 방식 액추에이터와 결합한 이 스위치는 올바른 액추에이터가 감지될 때만 잠기는 잠금 볼트 드라이브  메커니즘을 갖추고 있습니다. 이 기능을 갖춘 스위치는 TÜV 인증을 획득했으며, 이는 가드 도어 위치 및 잠금 모니터링에 대한 최고 수준의 안전 기준인 Ple, Cat.4(EN/ISO 13849-1)을 준수합니다.

제품 세부 정보

Main Image

440G-EZ 전자기식 인터로킹 스위치

Bulletin 440G-EZ 인터로킹 스위치는 장비 안전을 향상시키면서 예기치 않은 가동 중단으로부터 작업 프로세스를 안정적으로 보호하도록 설계되어 있어 생산성을 개선하고 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이 안전 스위치는 PTL(Power to Lock) 자기식 잠금 기능과 500 N 유지력 및 5 mm의 넉넉한 정렬 오류 허용 오차를 함께 제공합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 스위치 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 안전 인터록 스위치 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 가드 잠금 스위치 Chevron RightChevron Right