Loading

안전 드라이브

안전 옵션을 사용하면 장비 가동 중지 시간을 줄이면서 생산성을 높일 수 있습니다. 안전 기능을 갖춘 다양한 PowerFlex® 드라이브를 사용하여 사람과 장비를 모두 보호할 수 있습니다.
안전 드라이브 hero image
안전 제품
    • 개요
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5580 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • ControlLogix 5570 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5380 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • CompactLogix 5370 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • SmartGuard 600 안전 컨트롤러
    • 개요
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • Compact 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • FLEX 5000 I/O 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • 1756 ControlLogix 섀시 기반 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • ArmorBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • CompactBlock Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
    • POINT Guard I/O 모듈
  • GuardLink 기술
    • 개요
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • ArcShield 기술이 적용된 PowerFlex 7000
    • 안전 모션 컨트롤
    • 안전 모션 컨트롤
    • 개요
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • EtherNet/IP 절대형 인코더
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 300 EtherNet/IP 인덱싱 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 350 단축 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5100 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5300 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6000 다축 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6200 세이프 스피드 모듈형 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 6500 EtherNet/IP 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • Kinetix 7000 고전력 서보 드라이브
    • 개요
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 저압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • ArcShield가 적용된 고압 MCC
    • 개요
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 라이트 커튼 안전 장치
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L SafeZone 안전 레이저 스캐너
    • 442L 안전 카메라
    • 442L 안전 카메라
    • 440F MatGuard
    • 440F MatGuard
    • 440F Safedge 프로파일
    • 440F Safedge 프로파일
    • 개요
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • Guardmaster 안전 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 특수 세이프티 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 안전 컨트롤 릴레이
    • 단일형 지연
    • 단일형 지연
    • 개요
    • 가드 잠금 스위치
    • 가드 잠금 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 힌지형 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 비접촉 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 텅 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 트랩형 키 인터록 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 안전 리미트 스위치
    • 위험 위치용 스위치
    • 위험 위치용 스위치
Main Image

PowerFlex 70 인버터

PowerFlex® 70 인버터는 공간의 여유, 간편성 및 신뢰성에 대한 요구에 발맞춰 강력한 힘과 제어 기능, 운영자 인터페이스로 설계된 소형 패키지입니다. 이 인버터는 광범위한 기능을 갖추고 있어 손쉽게 기존 아키텍처에 삽입하고 대부분의 용도에 맞게 구성할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

PowerFlex 525 인버터

PowerFlex® 525 인버터는 혁신적인 모듈형 설계로 빠르고 쉽게 설치하고 설정할 수 있습니다. 이 차세대 Compact 드라이브는 내장된 EtherNet/IP™ 통신, USB 프로그래밍 및 표준 안전 기능을 갖추고 있습니다. 글로벌 전압 등급 100 - 600V에 용량 정격 0.4 - 22kW(0.5 - 30Hp)인 PowerFlex 525 인버터는 다양한 모터 제어 옵션과 유연한 장착 옵션을 갖추고 있습니다. PowerFlex 525 인버터는 70°C(158°F)만큼 높은 온도에서 작동하며 컨베이어, 팬, 펌프 및 믹서와 같은 애플리케이션에 적합합니다.

제품 세부 정보

Main Image

PowerFlex 527 인버터

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 527 인버터는 오직 로크웰 오토메이션의 Logix PAC에서만 작동하도록 설계되었습니다. 이 인버터를 통해 드라이브에서 컨트롤러의 기능을 활용하고 Studio 5000 Logix Designer™를 사용하여 장비 개발과 사용을 간소화할 수 있습니다. 이 간소화된 접근 방식에서는 PowerFlex 527 인버터와 Kinetix® 서보 드라이브에서 공유되는 모션 명령어를 사용하여 두 드라이브를 모두 설정, 프로그래밍 및 제어할 수 있는 동일한 사용자 환경을 제공합니다.

제품 세부 정보

Main Image

PowerFlex 700S 인버터

PowerFlex® 700S 인버터는 단일 입력, 다중 출력 유형의 가장 까다로운 독립형 드라이브 제어 및 드라이브 시스템 애플리케이션용으로 최적화된 통합을 제공합니다. DriveLogix™ 옵션은 PowerFlex 700S 인버터의 강력한 성능과 유연한 제어 기능을 고성능 Logix 엔진과 결합해 경제적인 고기능 제어 솔루션을 구현합니다.

제품 세부 정보

Main Image

PowerFlex 753 인버터

PowerFlex® 753 인버터는 안전 기능이 필요한 범용 애플리케이션에서 경제적이며 간편하게 사용할 수 있습니다. 엔지니어링 비용을 줄이고, 장비의 출시 기간을 단축하며, 생산성 높은 장비를 원하는 엔드 유저의 요구에 부응하고자 하는 장비 제조 업체와 시스템 통합 업체에 적합한 내장 I/O가 기본으로 제공됩니다. 공간 제약이 있는 경우 절전형 애플리케이션에 맞게 최적화된 크기의 드라이브를 선택하십시오. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 EtherNet/IP 네트워크를 유연하게 경제적으로 활용하는 방법입니다.

제품 세부 정보

Main Image

PowerFlex 755 인버터

PowerFlex® 755 인버터는 편리성과 애플리케이션 유연성 및 성능이 뛰어납니다. 다양한 컨트롤 및 하드웨어 옵션은 물론 안전 기능 내장을 선택할 수 있습니다. 펌프, 팬, 컨베이어 등 다양한 모터 제어 애플리케이션에 적합한 드라이브입니다. EtherNet/IP™ 통합 모션을 이용하여 이 드라이브를 Kinetix® 드라이브와 동일한 네트워크에 배치할 수 있습니다. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 Ring, Linear, Star 토폴로지는 물론 폴트 방지 연결 및 드라이브 고가용성을 위한 DLR(Device Level Ring) 기능도 갖추고 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

ArcShield 기술의 PowerFlex 7000 인버터 시스템

ArcShield™ 기술을 채택한 로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 7000 인버터 시스템은 완벽한 회생 기능을 갖춘 최초의 내아크성 고압 인버터입니다. 이 내아크성 시스템은 전 세계 내아크성 표준을 가장 포괄적으로 충족하는 것으로 인증 받았습니다. 이 시스템은 최대 50kA의 아크 결함 평가를 지원하며 Type 2B 액세스 보호 표준을 준수합니다.

제품 세부 정보

Safety Motion Control

안전 모션 컨트롤

안전 서보 드라이브 제품은 장비 작동 효율성은 향상하면서 가동 중단 시간은 최소화하고 에너지와 생산 폐기물은 줄일 수 있도록 설계되었습니다. Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500, 7000에는 모두 내장된 안전 기능이 포함되어 있습니다. 세이프 토크 오프로 인해, 드라이브 출력은 전체 장비에서 전원을 제거하지 않고 모터의 토크를 제거할 수 없습니다. 세이프 스피드 모니터링을 사용하면 애플리케이션 속도를 줄이고 감시하여 운영자가 장비를 완전히 중단하지 않고도 일부 작업을 안전하게 수행할 수 있습니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 제품 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 드라이브 Chevron RightChevron Right