Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

속도 모니터링 안전 릴레이

  • Main Image
Main Image

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이는 작동 중 수동 조작이 필요한 모션 애플리케이션용으로 설계되었습니다.

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이는 단상 및 3상 모터에서 센서 없이도 정지 감지 가능한 용도로 사용합니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
안전 릴레이, 속도 모니터링
  • 개요
  • 제품 선정
  • 사양
  • 문서

개요

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • N.O. Solid-State 안전 출력 6개 및 Solid-State 보조 출력 4개 포함
  • 한 개 또는 두 개의 인코더 제공(사인/코사인 및 TTL)
  • 진단용 상태 표시기 8개 포함
  • DPI 구성 포트 제공
  • 67.5mm(2.7in.) 제공 DIN 레일 하우징
  • 탈부착이 가능한 터미널 포함

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • 단상 및 3상 모터의 안전한 정지 감지 기능을 제공합니다.
  • 외부 센서 필요 없음
  • 독립적인 방향
  • 파손된 배선 감지
  • 45mm(1.8in.) 하우징 제공
  • EN ISO 13849-1에 따른 Performance Level(PL) e 및 Category 4
  • IEC/EN 62061에 따른 SIL-Claimed Level(SIL CL) 3
  • IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 및 EN 61800-5-2에 따른 Safety Integrity Level(SIL) 3
추가 정보

당사의 안전 구성요소 및 통합된 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 공장 현장의 문제점을 이해하고 있으며 업계 최대의 안전 포트폴리오를 바탕으로 고객의 목표 달성을 지원합니다.


제품 선정

BETA 제품 선정은 계속 업데이트됩니다. 새로운 경험을 살펴보십시오.
BETA
SearchSearch
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
Loading

No products found for .

검색 팁:

  • 서로 다른 카탈로그 넘버, 제품 이름 또는 일반 키워드로 검색해 보십시오.
  • 맞춤법 오류가 있는지 검색을 확인하십시오
Catalog Number 설명 Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
/ Results
/
Rockwell Automation의 구성 툴을 사용하여 맞춤형 제품을 구성하십시오.
제품 설정 지원 시작
FlagFlag

사양

DownloadDownload
Bulletin 440R MSR57P Guardmaster 속도 모니터링 안전 릴레이 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
Bulletin 440R MSR55P 역 기전력(Back EMF) Minotaur 안전 릴레이 사용자 매뉴얼
DownloadDownload
Bulletin 440R 역 기전력(Back EMF) 모니터링 릴레이 설치 매뉴얼

인증

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus Listed
  • RCM
  • TÜV 인증

지침

  • 2006/42/EC 장비 지침
  • 2004/108/EC EMC 지침
  • 2011/65/EU RoHS 지침
표준 준수

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Parts 1-7:2010

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parts 1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

제품 안전 기능

MSR57P 속도 모니터링 안전 릴레이

기계 응용 분야 및 IEC/EN 61511-1의 응용 분야에서 전기 모터의 정지 모니터링. 정지 모니터는 관련 표준(Cat. 4, PLe에서 EN ISO 13849-1, SIL CL3(IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2))의 요구 사항을 준수하며 Cat. 4/PLe 및 SIL 3까지의 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.

MSR55P 속도 모니터링 안전 릴레이

Cat. 4, PLe(EN ISO 13849-1) 및 SIL CL3(EN 61508/EN 62061)까지의 기계 안전 응용 분야에서 전기 모터에 대한 정지 모니터링.

추가 정보가 필요하십니까?

CAD 도면 파일, 3D 모델 등을 포함해 제품에 관한 추가 정보는 당사 제품 카탈로그에서 확인할 수 있습니다.

제품 카탈로그

문서

Resource Publication Number Language
Guardmaster 안전 릴레이 브로슈어 GLSAFE-BR003
Bulletin 440R MSR57P Guardmaster 속도 모니터링 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 440R-UM004
English
Bulletin 440R MSR55P 역 기전력(Back EMF) Minotaur 안전 릴레이 사용자 매뉴얼 440R-UM014
English
Bulletin 440R 역 기전력(Back EMF) 모니터링 릴레이 설치 매뉴얼 440R-IN081
English
기술 문서 센터
DetailsDetails
기술 문서 센터

제품군에서 구성한 권장 기술 사양, 설치 매뉴얼, 매뉴얼 등을 검색하십시오.

 

기술 문서 센터 둘러보기

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen-Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 광범위한 문서를 찾을 수 있습니다.

 

Literature Library(자료실) 검색

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

다양한 제품과 기술에 대한 질문 및 답변 데이터베이스를 검색하십시오.

 

답변 얻기

  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 안전 ... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 안전 릴레이 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 특수 세이프티 릴레이 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left 속도 모니터링 안전 릴레이 Chevron RightChevron Right